Pojezdový element 8 80 s bočním hrazením ESD
0.0.612.99

Pojezdový element 8 80 s bočním hrazením ESD

0.0.612.99

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/61299
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Aplikace
  • Klasifikace
Pojezdový element 8 80 s bočním hrazením ESD
0.0.612.99

Vlastnosti

Line
Line 8
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 50 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Max. síla
Fmax. = 30 N
Pojezdový element 8 80 s bočním hrazením ESD
0.0.612.99

Detaily

vrchní element s bočním hrazením, PA-GF, černý odstín
základní element, PA-GF, černý odstín
3 válečky, POM, černý odstín
Pro konstrukci válečkových dopravníků ESD s bočním vedením i bez něj, v libovolné šířce a délce, s proměnlivým počtem válečkových prvků.
Pro připevnění k profilu 8 se hodí drážková matice 8 Zn M4 (obj. č. 0.0.373.58) a šroub s půlkulatou hlavou M4x25 (obj. č. 8.0.002.19).
Přípustné zatížení otěruvzdorných lišt:
F = 50 N resp.
F = 30 N (ESD)

Použití

Kompaktní pracovní stůl s dodávkou materiálu – kat. č. EX-01007

Přizpůsobený montážní pracovní stůl na míru s flexibilním systémem dodávky materiálu a skříňkou pod stolem.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů
Pojezdový element 8 80 s bočním hrazením ESD
0.0.612.99

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
39269097