Objevte širokou škálu produktů značky item. Již více než 30 let se technici z celého světa spoléhají na produkty značky item, protože nabízí řešení, které prostě funguje. Modulární komponenty lze kombinovat téměř neomezeně. Vaše představy se tak mohou stát skutečností.
Objevte širokou škálu produktů značky item. Již více než 30 let se technici z celého světa spoléhají na produkty značky item, protože nabízí řešení, které prostě funguje. Modulární komponenty lze kombinovat téměř neomezeně. Vaše představy se tak mohou stát skutečností.
Stavebnicový systém firmy item je řešením pro všechny úkoly v oblasti výstavby strojních zařízení a provozních prostředků. Jeho použití sahá od jednoduché konstrukce až po plně automatizované výrobní linky.
Pracovní stoly pro manuální výrobu: Perfektní design pracovního stolu pro manuální práci v oblasti průmyslu i obchodu – s pracovním stolem item zvládnete veškeré úlohy v manuální výrobě.
D30 – trubkový systém pro rychlou, sofistikovanou, na řešení orientovanou výstavbu provozních zařízení. Ta pravá řešení pro implementaci úspěšných japonských konceptů ve Vašich výrobních halách - optimalizace výrobních procesů a snižování nákladů.
Ať už se jedná o velké plošiny, otáčivé nebo jednoduché plošiny pro údržbu – systém schodiště a plošiny umožňuje vytvářet pracovní plochy v jakékoli požadované výšce. Protože je náš systém schodišť a plošin kompatibilní se stavebnicovým systémem item, budete tak mít k dispozici kompletní program doplňků včetně oplocení, dveří, profilů, podlahových prvků atd.
Systém ochranného oplocení značky item splňuje všechny požadavky na komplexní ochranu strojních zařízení. Je konstruován jako modulární systém z komponentů stavebnicového systému MB a lze jej cíleně přizpůsobit pro konkrétní strojní zařízení a požadovanou ochranu.
Automatizační systém item přináší komplexní řešení pro lineární techniku. Nabízí lineární jednotky připravené rovnou k montáži a jsou dodávané včetně pohonných prvků, kladek a příslušenství. Namontovat a spustit – tak jednoduchá dnes může být automatizace.
Vzdělávejte se sami - kdykoli, kdekoli a jakkoli chcete! item zprostředkovává výuku základních i odborných znalostí v předem určených termínech na školeních po celém světě, nebo kdykoli online v item Academy.
S našimi inteligentními konfigurátory snadno a rychle navrhnete na monitoru svůj projekt. Plánování a koordinaci výrazně usnadňují kusovníky a 3D PDF soubory.
Vaše nápady stojí za to. Pro nás to znamená: Zaručení maximálních nároků na kvalitu našich produktů a s tím souvisejících služeb. Přečtěte si více o společnosti item!
Vaše nápady stojí za to. Pro nás to znamená: Zaručení maximálních nároků na kvalitu našich produktů a s tím souvisejících služeb. Přečtěte si více o společnosti item!
Objevte naše komplexní služby. Získejte nejlepší nabídku z internetového obchodu, různých online nástrojů a konfigurátorů, Centra stahování CAD a mnoha dalších funkcí.
Objevte naše komplexní služby. Získejte nejlepší nabídku z internetového obchodu, různých online nástrojů a konfigurátorů, Centra stahování CAD a mnoha dalších funkcí.
Ať už hledáte různé katalogové formáty, ceníky nebo certifikáty, jste na správném místě! Funkce filtrování a možnost seskupení souborů ke stažení prostřednictvím seznamu čtení jsou zvláště praktické funkce, které umožňují rychlý přístup k obsahu, který chcete.
Registrace u položky vám nabízí řadu dalších výhod. Využijte uživatelsky přívětivé funkce služby Online Shop, včetně stahování CAD, funkce importu součástí, nákupního košíku a mnoha dalších.
Položka Online Catalog, která se může pochlubit více než 4000 produkty, je doslova „one-stop shop“ pro hliníkové profily a příslušenství a dokonce obsahuje data CAD položky!
Stavebnicový systém firmy item je řešením pro všechny úkoly v oblasti výstavby strojních zařízení a provozních prostředků. Jeho použití sahá od jednoduché konstrukce až po plně automatizované výrobní linky.
Pracovní stoly pro manuální výrobu: Perfektní design pracovního stolu pro manuální práci v oblasti průmyslu i obchodu – s pracovním stolem item zvládnete veškeré úlohy v manuální výrobě.
D30 – trubkový systém pro rychlou, sofistikovanou, na řešení orientovanou výstavbu provozních zařízení. Ta pravá řešení pro implementaci úspěšných japonských konceptů ve Vašich výrobních halách - optimalizace výrobních procesů a snižování nákladů.
Ať už se jedná o velké plošiny, otáčivé nebo jednoduché plošiny pro údržbu – systém schodiště a plošiny umožňuje vytvářet pracovní plochy v jakékoli požadované výšce. Protože je náš systém schodišť a plošin kompatibilní se stavebnicovým systémem item, budete tak mít k dispozici kompletní program doplňků včetně oplocení, dveří, profilů, podlahových prvků atd.
Systém ochranného oplocení značky item splňuje všechny požadavky na komplexní ochranu strojních zařízení. Je konstruován jako modulární systém z komponentů stavebnicového systému MB a lze jej cíleně přizpůsobit pro konkrétní strojní zařízení a požadovanou ochranu.
Automatizační systém item přináší komplexní řešení pro lineární techniku. Nabízí lineární jednotky připravené rovnou k montáži a jsou dodávané včetně pohonných prvků, kladek a příslušenství. Namontovat a spustit – tak jednoduchá dnes může být automatizace.
More protection and enhanced safety for you and your staff. These applications include sneeze guards in full-height and countertop models and freestanding sanitiser points.
Ventilátorové filtrační jednotky s vysoce výkonnou filtrační technologií a tlakově odolnými panelovými upevněními pro stropy a stěny jsou ideálním řešením pro vytváření zákaznických, zcela uzavřených prostředí čistých prostor (mini prostředí) a pracovišť s regulací proudění vzduchu (laminární boxy).
Zobrazit údaje CAD
Přidat do seznamu k porovnávání
Porovnat výrobky
https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/61189
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek.
Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků.
Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s
minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek.
Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků.
Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s
minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium.
Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech.
Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH.
REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé
mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd.,
se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům.
Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty.
Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Více informací o produktu
Vlastnosti
Detaily
Příslušenství
Služby
Nástroje
Soubory na stáhnutí
Výpočet průhybu
Aplikace
Klasifikace
Profil X 8 40x40 2NO90 L, přírodní odstín
0.0.611.89
Vlastnosti
Line
Line 8 Line X
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m =
1.82
kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD =
Ano
Délka, jmenovitá
L =
6000
mm
Plocha průřezu
A =
6.75
cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix =
9.74
cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy =
9.74
cm4
Moment setrvačnosti, torzní
It =
4.56
cm4
Moment odporu, osa x
Wx =
4.82
cm3
Moment odporu, osa y
Wy =
4.82
cm3
Profil X 8 40x40 2NO90 L, přírodní odstín
0.0.611.89
Detaily
Profily X 8 N doplňují varianty profilů Line X. Drážky v těchto profilech jsou částečně uzavřené. Proto není třeba provádět žádné další práce na zakrytí drážek. V případě potřeby lze tento kryt jednoduše otevřít a sejmout, aby bylo možné namontovat upevňovací prvky nebo připevnit přídavná zařízení.
Profily s uzavřenými drážkami jsou vhodné pro konstrukce, kde je kladen zvláštní důraz na vzhled a snadné čištění.
Otevření krytých profilových drážek: Začátek a konec otvoru je vhodné označit vyvrtaným otvorem o průměru 9,2 mm.
Kryt drážky pak lze jednoduše vypáčit pomocí šroubováku.
Okraje otvoru je vhodné odjehlit.
Otvor umožňuje vkládání matic pro T-drážku a dalších upevňovacích prvků do drážky profilu.
Přišroubováním součásti se pak otvor drážky opět zakryje.
Pro odstranění krytu drážky o libovolné délce se použije otvírák drážek 8NO (vyjde se z čelní strany profilu nebo z dostatečně velkého počátečního otvoru). Pokud se otevření neprovádí až na konec profilu, musí se konec otevření zakončit vyvrtaným otvorem ⌀ 9,2 mm.
Všechny profily řady 8 jsou vzájemně kompatibilní, i když mají zvláštní charakteristiky a vlastnosti. Profily 8 mají zaoblené hrany (R4). Profily X 8 mají minimální poloměr hrany (R1), který zajišťuje plynulý přechod mezi hliníkovými profily. Profily 8 XMS vycházejí z obrysu profilů X 8. Jsou vybaveny speciálními drážkami určenými pro břitová těsnění a obvykle mají zabudovaný kabelovod.
Profily řady 8 item jsou k dispozici s uzavřenými drážkami v různých uspořádáních. Stěnu profilu lze částečně nebo zcela otevřít, aby bylo možné použít drážku pod ním. Varianta provedení NO naznačuje, že uzavřené drážky se díky dvěma zářezům na spodní straně vnějšího povrchu obzvláště snadno otevírají. Sada pro automatické upevnění 8 NO (0.0.489.96) je ideální pro spojování profilů. Vyžaduje pouze minimální otvor v drážce a dodává se s vlastní krytkou.
Tento vozík pro příjem zboží vyrobený z komponent MB byl navržen jako pracovní stůl pro počítač. Monitor se jednoduše připevní na horní příčný profil pomocí adaptéru pro monitor 8 VESA 75-100 PA.
PDF
CAD
Seznam dílů
Projektová
Profil X 8 40x40 2NO90 L, přírodní odstín
0.0.611.89
Klasifikace
Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100
kategorie
Vyhledávání kontaktu
Najít nejbližší kontakt
Choose a state
Please choose a state to see a suitable distributor