Těsnicí profil 8 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.611.40

Těsnicí profil 8 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.611.40

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/61140
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 role à 20 m
≥1
on application
přířez max. 20 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Nástroje
  • Klasifikace
Těsnicí profil 8 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.611.40

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
TPE
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 role à 20 m
Hmotnost, spec. Délka
m = 50 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Těsnicí profil 8 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.611.40

Detaily

Pro vložení plošných výplní přímo do drážky profilu 8, s těsnicí funkcí a bez přímého kontaktu s hliníkovým profilem. Těsnicí profil 8 je určen pro plošné výplně o tloušťce 4 až 6 mm, které kompletně obepne v rámci drážky profilu.
Těsnicí profil 8 4-6mm je určen pro všechny druhy plošných výplní - včetně tabulí z plastu nebo bezpečnostního skla.
Upozornění: Při montáži se doporučuje navlhčit těsnicí profil 8 mýdlovou vodou. Potom se nasadí na plošnou výplň a vloží se do drážky profilu. Rám z profilů je uzavřený kolem plošné výplně.
Těsnicí profil 8 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.611.40

Nástroje

Víceúčelové nůžky
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.265.63
Kleště 90°
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.662.33
Těsnicí profil 8 4-6mm, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.611.40

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
customs tariff number
40082900