Šroub s válcovou hlavou DIN 912 M8x25, pozinkování
0.0.610.71

Šroub s válcovou hlavou DIN 912 M8x25, pozinkování

0.0.610.71

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/61071
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Nástroje
  • Klasifikace
Šroub s válcovou hlavou DIN 912 M8x25, pozinkování
0.0.610.71

Vlastnosti

Materiál
Ocel
Vlastnost
pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 15 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Šroub s válcovou hlavou DIN 912 M8x25, pozinkování
0.0.610.71

Detaily

třída pevnosti 8.8
Šroub s válcovou hlavou DIN 912 M8x25, pozinkování
0.0.610.71

Nástroje

Klíče bezpečnostní SW2,5-6
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.627.48
Klíč SW6, zahnutý
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.007.01
Šroubovák s příčnou rukojetí SW6
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.406.38
Nástrčný klíč s nástavcem SW6-3/8″
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.650.13
Šroubovák s kuličkou SW6
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.406.61
Šroub s válcovou hlavou DIN 912 M8x25, pozinkování
0.0.610.71

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 8.0
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
UNSPSC 9.0
31161501
customs tariff number
73181595