Krytka 8 40x40 Zn, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.607.06

Krytka 8 40x40 Zn, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006

0.0.607.06

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/60706
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Klasifikace
Krytka 8 40x40 Zn, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.607.06

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
zinkový odlitek
Vlastnost
bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 27 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Krytka 8 40x40 Zn, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.607.06

Detaily

Drží ve všech orientacích! Do otvorů v jádře na čelní straně jsou našroubovány krytky 8 vyrobené ze zinku. Jsou obzvláště odolné vůči mechanickému zatížení a teplotním změnám. Lze je opakovaně odšroubovat a znovu našroubovat.
Musí být upevněny do otvorů v jádru profilů pomocí šroubů se zápustnou hlavou 8 SF M7,1x16. Není třeba řezat žádné závity.
Poznámka:Krytky 8 Zn jsou k dispozici v bílé hliníkové a černé barvě (0.0.427.09, 0.0.427.11, 0.0.427.13).
Krytka 8 40x40 Zn, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.607.06

Příslušenství / služby

Šroub se zápustnou hlavou 8 SF M7,1x16, pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.643.42
Krytka 8 40x40 Zn, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.607.06

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
customs tariff number
79070000