Použití úhlového spoje 6 dvojitého:
1. Šikmý řez profilu pod úhlem γ.
2. Do boku každého profilu vyvrtejte protikusy (⌀9,1 mm, hloubka 21 mm) pro upevňovací pouzdra (doporučujeme použít vrtací přípravek 0.0.616.77). Rozměry viz Úhlový spoj 6.
3. Do šikmé plochy obou profilů vyvrtejte otvor (⌀5,5 mm) (doporučujeme použít vrtací přípravek 0.0.616.89). Minimální hloubka otvoru: 15 mm.
4. Vložte upevňovací pouzdro s bočním závitem do protikusu jednoho z profilů a zašroubujte upínací kolík tak, aby obvodová značka byla v úrovni řezané hrany profilu.
5. Pomocí šroubu DIN 915 utáhněte upínací kolík v upevňovacím pouzdru se závitem (M = 3,5 Nm).
6. Do druhého profilu vložte upevňovací pouzdro s otvorem a sestavu nasaďte na upínací kolík.
7. Do upevňovacího pouzdra zašroubujte šroub M6 a utáhněte spoj profilu (M = 3,5 Nm).