Zpracování spoje profilů nerez, vrtaný otvor D8
0.0.603.80

Zpracování spoje profilů nerez, vrtaný otvor D8

0.0.603.80

Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/60380
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Zpracování spoje profilů nerez, vrtaný otvor D8
0.0.603.80

Vlastnosti

Line
Line 8
Dodací jednotka
1 kus
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Zpracování spoje profilů nerez, vrtaný otvor D8
0.0.603.80

Detaily

Zpracování spoje profilů nerez, vrtaný otvor D8
0.0.603.80

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 8.0
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
customs tariff number
76042100