Zásuvková jednotka, montážní rám, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.603.25

Zásuvková jednotka, montážní rám, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.603.25

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/60325
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Zásuvková jednotka, montážní rám, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.603.25

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 7 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Zásuvková jednotka, montážní rám, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.603.25

Detaily

Ocelový plech
Dva díly
Upevňovací sada pro upevnění k zásuvkové jednotce
Robustní zásuvkové boxy z ocelového práškově nastříkaného plechu (RAL 7042) ve třech konstrukčních výškách. Boxy se mohou upevnit k rámu pracovního stolu nebo pod pracovní desku.
U nejvyššího provedení boxu S4 H650 vedle toho ještě existuje možnost umístit box volně na podstavec. Na vrchní stranu boxu se pak může - po vyvrtání otvorů - upevnit libovolná deska stolu.
Pro závěsné provedení zásuvkových boxů u konstrukcí stolů se doporučuje použít montážní rám. Tento dvoudílný rám se přišroubuje ke spodní straně stolu vždy přes dva otvory na horní straně zásuvkového boxu. Poté lze zásuvkový box jednoduše zasunout a namontovat, případně i demontovat.
Zásuvková jednotka, montážní rám, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.603.25

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
customs tariff number
94032080