Zásuvková jednotka, základna 130, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.603.21

Zásuvková jednotka, základna 130, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.603.21

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/60321
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Zásuvková jednotka, základna 130, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.603.21

Vlastnosti

Line
Systém pracovních stolů
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 5 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Zásuvková jednotka, základna 130, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.603.21

Detaily

Ocelový plech
Upevňovací sada pro upevnění k zásuvkové jednotce
Základna 130 pro zásuvkovou jednotku S4 H650 umožňuje jednotku použít jako volně stojící řešení.
Zásuvková jednotka, základna 130, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.603.21

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
customs tariff number
94032080