Krycí a těsnicí profil 8 LE, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.600.54

Krycí a těsnicí profil 8 LE, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.600.54

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/60054
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 2 000 mm
≥1
on application
přířez max. 2 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Nástroje
  • Klasifikace
Krycí a těsnicí profil 8 LE, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.600.54

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
PP/TPE
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 28.5 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 2000 mm
Krycí a těsnicí profil 8 LE, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.600.54

Detaily

Udržujte čistotu! Lineární jednotky KLE se vyznačují výjimečnou přesností a nízkými vibračními pohyby. Řemen je skrytý ve speciálním nosném profilu, který má dva zářezy podél horní části pro umístění bezdotykového spínače KLT a kabelů. Tyto drážky jsou standardně utěsněny krycími profily, které zajišťují hladký a snadno čistitelný povrch.
Pokud je třeba tento kryt drážky vyměnit, lze jako náhradu použít krycí profil 8 LE nebo krycí profil 6 LE.
Krycí profil se nasazuje ručně a lze jej snadno řezat na míru.
Krycí a těsnicí profil 8 LE, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.600.54

Nástroje

Víceúčelové nůžky
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.265.63
Kleště 90°
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.662.33
Krycí a těsnicí profil 8 LE, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.600.54

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
customs tariff number
39169090