Těsnění pro výplně do drážky 12 6-8mm, šedý odstín podobný RAL 7040
0.0.005.37

Těsnění pro výplně do drážky 12 6-8mm, šedý odstín podobný RAL 7040

0.0.005.37

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/537
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 role à 20 m
≥1
on application
přířez max. 20 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Nástroje
  • Aplikace
  • Klasifikace
Těsnění pro výplně do drážky 12 6-8mm, šedý odstín podobný RAL 7040
0.0.005.37

Vlastnosti

Line
Line 12
Materiál
TPV
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7040
Dodací jednotka
1 role à 20 m
Hmotnost, spec. Délka
m = 58 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Těsnění pro výplně do drážky 12 6-8mm, šedý odstín podobný RAL 7040
0.0.005.37

Detaily

Pro zajištění a utěsnění plošných výplní různých tlouštěk, které se vkládají do drážek profilů 5, 6, 8 resp. 12.
Šedé provedení barevně ladí s eloxovanými povrchy profilů v přírodních odstínech.
Elastický materiál je odolný proti čisticím prostředkům a minerálním olejům.
Pro jednoduchou a správnou montáž těsnění pro výplně do drážky doporučujeme, abyste je před vlastní montáží navlhčili mýdlovou vodou.
Těsnění pro výplně se musí do drážky profilu pečlivě vtlačit.
Montážní nástroj usnadňuje správné provedení vtlačení těsnění pro výplně do drážky profilu.
Těsnění pro výplně do drážky 12 6-8mm, šedý odstín podobný RAL 7040
0.0.005.37

Nástroje

Montážní nástroj pro těsnění výplní 6-12
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.493.28
Montážní nástroj pro těsnění výplní 5
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.484.40

Použití

Skříň 6x8 – kat. č. EX-01075

Vnější rozměry této skříně jsou 2 000 x 1 410 x 440 mm, což postačuje pro 48 kontejnerů, osm na každé ze šesti polic. Dveře s plnou výškou, které využívají elegantní závěsy 8 z hliníku, zajišťují, že každý kout je snadno dosažitelný.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová
Těsnění pro výplně do drážky 12 6-8mm, šedý odstín podobný RAL 7040
0.0.005.37

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
customs tariff number
40069000