Profil drážkové matice ocel 8 M4, nerez
0.0.494.38

Profil drážkové matice ocel 8 M4, nerez

0.0.494.38

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/49438
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Profil drážkové matice ocel 8 M4, nerez
0.0.494.38

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Ocel
Vlastnost
nerez
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 14 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Závit
M4
Profil drážkové matice ocel 8 M4, nerez
0.0.494.38

Detaily

Drážkové matice St 8 jsou upraveny pro zvláštní tvar drážky profilu St 8. Lze je na libovolném místě vložit do drážek a zafixovat pružnou pojistnou kuličkou.
Pojistka proti pootočení vzadu usnadňuje posunování drážkové matice a přitom brání jejímu nechtěnému vyskočení z drážky profilu.
Profil drážkové matice ocel 8 M4, nerez
0.0.494.38

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161710
UNSPSC 9.0
31161710
customs tariff number
73181900