Profil 8 D40 1NO, přírodní odstín
0.0.493.40

Profil 8 D40 1NO, přírodní odstín

0.0.493.40

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/49340
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Nástroje
  • Soubory na stáhnutí
  • Výpočet průhybu
  • Klasifikace
Profil 8 D40 1NO, přírodní odstín
0.0.493.40

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 6 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 1.48 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Délka, jmenovitá
L = 6000 mm
Plocha průřezu
A = 5.51 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 5.87 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 5.63 cm4
Moment setrvačnosti, torzní
It = 2.02 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 3.00 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 2.80 cm3
Profil 8 D40 1NO, přírodní odstín
0.0.493.40

Detaily

Profily 8 D40 mají kulatý průřez s průměrem 40 mm. Čtyři drážky profilu 8 jsou vzájemně umístěny po 90°. Drážky se mohou využít, u pravoúhlých průřezů profilů, pro uchycení plošných výplní a dodatečných dílů i pro spojovací materiál.
Profily s kulatým průřezem se hodí zvláště ke konstrukci zařízení pro přípravu materiálu jako jsou police a stoly nebo pro doplňující provozní konstrukce jako jsou značky a zábradlí.
Drážky profilu umožňují připojování prvků příslušenství, které jsou určeny k upevnění na profily s drážkou 8. Pro spojování profilů mezi sebou, s pravoúhlými profily konstrukční řady 8 nebo jinými konstrukčními díly se používá adaptační prvek 8 D40.
Krytku nad uzavřenou drážkou lze snadno sejmout pro připevnění příslušenství nebo pro připojení profilů. Montáž je zjednodušena, protože lze kombinovat profily s uzavřenými drážkami a profily s otevřenými drážkami.
Správný úhel pro profil lze snadno nastavit pomocí úhelníku s ochranou proti pootočení (např. úhelník V 8 40 Zn), která se montuje na čelní stranu profilu 8 D40.
Profil 8 D40 1NO, přírodní odstín
0.0.493.40

Příslušenství / služby

Krytka 8 D40, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.489.53
Krytka 8 D40, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.627.32
Krytka otvoru 8 D7-D40, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.493.88
Automatický spoj 8 NO D40
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.493.91
Standardní upevňovací sada 8, nerez
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.388.79
Standardní upevňovací sada 8, pozinkování
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.026.07
Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Profil 8 D40 1NO, přírodní odstín
0.0.493.40

Nástroje

Svěrné čelisti D40
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
1.0.003.75
Otvírák drážek 8NO
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.612.88
Otvírák drážek 8NO pro standardní spoj
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.612.89
Odjehlovač otevřených drážek 8NO
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.612.47

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentaceTechnická dokumentace(1 MB)
Chemická odolnost hliníku(376 KB)

Výpočet průhybu

Chcete-li určit průhyb profilu od osy Y, zadejte

Výpočet zohledňuje průhybu způsobeného vlastní vahou.

Zatížení 1

load 1
Průhyb f1x: 0 mm Napětí při ohybu σ1x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f1y: 0 mm Napětí při ohybu σ1y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 2

load 2
Průhyb f2x: 0 mm Napětí při ohybu σ2x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f2y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ2y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 3

load 3
Průhyb f3x: 0 mm Napětí při ohybu σ3x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f3y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ3y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Profil 8 D40 1NO, přírodní odstín
0.0.493.40

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100