Profil X 8 40x40 4NO L, přírodní odstín
0.0.492.88

Profil X 8 40x40 4NO L, přírodní odstín

0.0.492.88

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/49288
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Nástroje
  • Soubory na stáhnutí
  • Výpočet průhybu
  • Klasifikace
Profil X 8 40x40 4NO L, přírodní odstín
0.0.492.88

Vlastnosti

Line
Line 8
Line X
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 1.86 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezu
A = 6.90 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 10.03 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 10.03 cm4
Moment setrvačnosti, torzní
It = 8.37 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 5.01 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 5.01 cm3
Přípustná vytahovací síla drážky
F = 2500 N
Profil X 8 40x40 4NO L, přírodní odstín
0.0.492.88

Detaily

Optimalizovaný tvar s čistými hranami. Profily X od item mají velmi přesné vnější hrany profilu s minimálním poloměrem. Výsledkem jsou plynulé přechody mezi profily a neporušený vnější povrch vytváří konstrukce, které dobře vypadají a snadno se čistí.
Drážky Line 8 lehkých hliníkových profilů mohou být buď zcela otevřené a přístupné, nebo skryté za hladkým exteriérem. Zakryté drážky jsou ideální pro stroje a zařízení, které je třeba udržovat v dokonalé čistotě. Profily X 8 používají drážku systému Line 8 od item, která zajišťuje kompatibilitu se stavebnicovým systémem MB.
Pro všechny profily X 8 jsou k dispozici vhodné krytky, které uzavírají čelní plochu profilu a odstraňují tak nutnost odjehlování řezných hran. Položka nabízí základní desky / přepravní desky, které se používají k upevnění koleček, kloubových patek atd.
Otevření krytých profilových drážek:
Začátek a konec otvoru je vhodné označit vyvrtaným otvorem o průměru 9,2 mm.
Kryt drážky pak lze jednoduše vypáčit pomocí šroubováku.
Okraje otvoru je vhodné odjehlit.
Otvor umožňuje vkládání matic pro T-drážku a dalších upevňovacích prvků do drážky profilu.
Přišroubováním součásti se pak otvor drážky opět zakryje.
Všechny profily řady 8 jsou vzájemně kompatibilní, i když mají zvláštní charakteristiky a vlastnosti. Profily 8 mají zaoblené hrany (R4). Profily X 8 mají minimální poloměr hrany (R1), který zajišťuje plynulý přechod mezi hliníkovými profily. Profily 8 XMS vycházejí z obrysu profilů X 8. Jsou vybaveny speciálními drážkami určenými pro břitová těsnění a obvykle mají zabudovaný kabelovod.
Profily řady 8 item jsou k dispozici s uzavřenými drážkami v různých uspořádáních. Stěnu profilu lze částečně nebo zcela otevřít, aby bylo možné použít drážku pod ním. Varianta provedení NO naznačuje, že uzavřené drážky se díky dvěma zářezům na spodní straně vnějšího povrchu obzvláště snadno otevírají.
Sada pro automatické upevnění 8 NO (0.0.489.96) je ideální pro spojování profilů. Vyžaduje pouze minimální otvor v drážce a dodává se s vlastní krytkou.
Pro odstranění krytu drážky o libovolné délce se použije otvírák drážek 8NO (vyjde se z čelní strany profilu nebo z dostatečně velkého počátečního otvoru). Pokud se otevření neprovádí až na konec profilu, musí se konec otevření zakončit vyvrtaným otvorem ⌀ 9,2 mm.
Profil X 8 40x40 4NO L, přírodní odstín
0.0.492.88

Příslušenství / služby

Krytka X 8 40x40, šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.489.60
Automatický spoj 8 NO, pozinkování
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.489.96
Automatický spoj 8 NO, nerez
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.669.05
Standardní upevňovací sada 8, nerez
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.388.79
Standardní upevňovací sada 8, pozinkování
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.026.07
Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Profil X 8 40x40 4NO L, přírodní odstín
0.0.492.88

Nástroje

Otvírák drážek 8NO
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.612.88
Otvírák drážek 8NO pro standardní spoj
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.612.89
Odjehlovač otevřených drážek 8NO
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.612.47

Soubory na stáhnutí

Technická dokumentaceTechnická dokumentace(1 MB)
Chemická odolnost hliníku(376 KB)

Výpočet průhybu

Chcete-li určit průhyb profilu od osy Y, zadejte

Výpočet zohledňuje průhybu způsobeného vlastní vahou.

Zatížení 1

load 1
Průhyb f1x: 0 mm Napětí při ohybu σ1x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f1y: 0 mm Napětí při ohybu σ1y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 2

load 2
Průhyb f2x: 0 mm Napětí při ohybu σ2x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f2y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ2y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.

Zatížení 3

load 3
Průhyb f3x: 0 mm Napětí při ohybu σ3x: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Průhyb f3y vedlejší: 0 mm Napětí při ohybu σ3y: 0 N/mm² Varování! Napětí při ohybu překračuje mez průtažnosti materiálu.
Profil X 8 40x40 4NO L, přírodní odstín
0.0.492.88

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100