Plexisklo 5 mm XT, čirý
0.0.492.15

Plexisklo 5 mm XT, čirý

0.0.492.15

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/49215
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 ks rozměr tabule cca 3 050x2 050 mm
≥1
on application
přířez max. 3 020x2 020 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Soubory na stáhnutí
  • Aplikace
  • Klasifikace
Plexisklo 5 mm XT, čirý
0.0.492.15

Vlastnosti

Materiál
PMMA
Vlastnost
čirý
Dodací jednotka
1 ks rozměr tabule cca 3 050x2 050 mm
Hmotnost, spec. Povrch
m = 5.95 kg/m2
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 3050 mm
Plexisklo 5 mm XT, čirý
0.0.492.15

Detaily

tolerance tloušťky ± 5%
Akrylové sklo je tuhý, průhledný materiál, který je přirozeně bezbarvý a výjimečně čirý. Proto je vhodný pro všechny typy propustnosti nebo rozptylu světla/barev.
Díky své odolnosti vůči řadě agresivních chemických látek je referenčním plastem z hlediska odolnosti vůči světlu a povětrnostním vlivům. Panely z akrylového skla lze opracovávat průmyslovými, ručními nebo uměleckými postupy.
Panely z akrylového skla item jsou vyráběny metodou lití, která zajišťuje mimořádně kvalitní vzhled. Leštěním se dosáhne vysoce lesklého povrchu.
Akrylové sklo XT v extrudované kvalitě má o něco nižší mechanickou a tepelnou únosnost než lité panely a horší optické vlastnosti. V mnoha aplikacích může být ekonomickou alternativou kvalitních litých panelů.
Při použití desek z akrylového skla s jinými materiály (hliník, ocel) je třeba vzít v úvahu rozdílnou tepelnou roztažnost. Různé hodnoty se v zásadě vztahují na měření prováděná na bezbarvých, průhledných zkušebních vzorcích.
Akrylové sklo vykazuje dobrou odolnost vůči vodě, zásadám a vodným roztokům obsahujícím anorganické soli. Některé zředěné kyseliny, jako je kyselina kyanovodíková nebo fluorovodíková, způsobují korozi akrylového skla, stejně jako koncentrované kyseliny sírová, dusičná a chromová.
Plexisklo 5 mm XT, čirý
0.0.492.15

Příslušenství / služby

Řez plošných výplní kategorie 1
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.475.48

Soubory na stáhnutí

Datasheet(265 KB)

Použití

Kryt stroje s uzavřeným povrchem – kat. č. EX-01009

Uzavřené drážky pomáhají vytvářet atraktivní a snadno čistitelné kryty.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů

Použití

Věšák na kabáty na kolečkách – kat. č. EX-01039

Jako doma v každé recepci

Více informací
PDF CAD Seznam dílů
Plexisklo 5 mm XT, čirý
0.0.492.15

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39206100