Těsnění přechodové 8 40x40/D40, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.489.86

Těsnění přechodové 8 40x40/D40, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006

0.0.489.86

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/48986
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Těsnění přechodové 8 40x40/D40, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.489.86

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
zinkový odlitek
Vlastnost
bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 42 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Těsnění přechodové 8 40x40/D40, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.489.86

Detaily

Plynulý přechod mezi průřezy profilů
Mezera, která by vznikla při spojení zaobleného vnějšího povrchu profilů 8 D40 a rovných čelních ploch profilů (nebo jiných plochých součástí), je zcela uzavřena adaptérem 8 D40. Z vnějšího obrysu profilu se plynule přechází na spojovací plochu druhého profilu.

Krytí řezných hran
Adaptéry 8 D40 slouží také jako radiální těsnění. Při úplném zakrytí čelní strany profilu utěsňují otvory v průřezu profilu.
Standardní upevňovací sada 8 a nová automatická upevňovací sada 8 N D40 jsou vhodné pro pravoúhlé profilové spoje. Při výpočtu délky řezu profilů je třeba vzít v úvahu 2mm tloušťku stěny adaptérů 8 D40.
Adaptační prvek 8 D40 současně plní úlohu přechodového těsnění. Krytka pak zcela zakryje montážní otvory v profilu.
Těsnění přechodové 8 40x40/D40, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.489.86

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
79070000