Vlastnosti
Detaily
podložka ISO 7089 - 8 - 200 HV, PÚ: pozinkování
šroub s půlkulatou hl. ISO 7380-M8x20, ocel, PÚ: pozinkování
Příslušenství / služby
1 kus
0.0.026.95
1 kus
0.0.026.96
Nástroje
1 kus
0.0.026.29
Nemáte ještě online účet?
RegistrovatPokud chcete používat tuto funkci, musíte se přihlásit.
Importovat seznam dílů
Košík - historie
CAD centrum stahování (0)
Objevte širokou škálu produktů značky item. Již více než 30 let se technici z celého světa spoléhají na produkty značky item, protože nabízí řešení, které prostě funguje. Modulární komponenty lze kombinovat téměř neomezeně. Vaše představy se tak mohou stát skutečností.
Objevte širokou škálu produktů značky item. Již více než 30 let se technici z celého světa spoléhají na produkty značky item, protože nabízí řešení, které prostě funguje. Modulární komponenty lze kombinovat téměř neomezeně. Vaše představy se tak mohou stát skutečností.
Stavebnicový systém firmy item je řešením pro všechny úkoly v oblasti výstavby strojních zařízení a provozních prostředků. Jeho použití sahá od jednoduché konstrukce až po plně automatizované výrobní linky.
Pracovní stoly pro manuální výrobu: Perfektní design pracovního stolu pro manuální práci v oblasti průmyslu i obchodu – s pracovním stolem item zvládnete veškeré úlohy v manuální výrobě.
D30 – trubkový systém pro rychlou, sofistikovanou, na řešení orientovanou výstavbu provozních zařízení. Ta pravá řešení pro implementaci úspěšných japonských konceptů ve Vašich výrobních halách - optimalizace výrobních procesů a snižování nákladů.
Ať už se jedná o velké plošiny, otáčivé nebo jednoduché plošiny pro údržbu – systém schodiště a plošiny umožňuje vytvářet pracovní plochy v jakékoli požadované výšce. Protože je náš systém schodišť a plošin kompatibilní se stavebnicovým systémem item, budete tak mít k dispozici kompletní program doplňků včetně oplocení, dveří, profilů, podlahových prvků atd.
Zvenčí čistá linie, zevnitř plná důmyslných detailů: Konstrukční řada XMS nabízí vše, co vyžaduje modulární sériové výroba.
Systém ochranného oplocení značky item splňuje všechny požadavky na komplexní ochranu strojních zařízení. Je konstruován jako modulární systém z komponentů stavebnicového systému MB a lze jej cíleně přizpůsobit pro konkrétní strojní zařízení a požadovanou ochranu.
Automatizační systém item přináší komplexní řešení pro lineární techniku. Nabízí lineární jednotky připravené rovnou k montáži a jsou dodávané včetně pohonných prvků, kladek a příslušenství. Namontovat a spustit – tak jednoduchá dnes může být automatizace.
Od robotických buněk a rozšiřitelných robotických stolů až po mobilní vozíky pro koboty – společnost item vám pomůže najít ideální řešení
Prohlédněte si naše aktuální novinky ve stručném přehledu nebo jako kompletní katalog ke stažení!
Vzdělávejte se sami - kdykoli, kdekoli a jakkoli chcete! item zprostředkovává výuku základních i odborných znalostí v předem určených termínech na školeních po celém světě, nebo kdykoli online v item Academy.
Pomůžeme Vám při plánování Vašich projektů! Využijte naše konfigurátory, naše praktické příklady modelových řešení, nebo se nás zeptejte osobně!
Pomůžeme Vám při plánování Vašich projektů! Využijte naše konfigurátory, naše praktické příklady modelových řešení, nebo se nás zeptejte osobně!
S našimi inteligentními konfigurátory snadno a rychle navrhnete na monitoru svůj projekt. Plánování a koordinaci výrazně usnadňují kusovníky a 3D PDF soubory.
Prohlédněte si různá vzorová řešení v ukázkách našich aplikací. Jako zákazník společnosti item obdržíte přímo CAD data, 3D PDF a kusovníky.
Máte specifické požadavky, nebo chcete individuální poradenství? Zašlete nám svou žádost o projekt!
Vaše nápady stojí za to. Pro nás to znamená: Zaručení maximálních nároků na kvalitu našich produktů a s tím souvisejících služeb. Přečtěte si více o společnosti item!
Vaše nápady stojí za to. Pro nás to znamená: Zaručení maximálních nároků na kvalitu našich produktů a s tím souvisejících služeb. Přečtěte si více o společnosti item!
Přečtěte si naše tiskové zprávy a aktuální novinky!
Navštivte nás na našem veletržním stánku. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Najděte si ty pravé distributory – po celém světě!
Funkčnost a vynikající design! Společnost item získala již několik ocenění za design!
Objevte naše komplexní služby. Získejte nejlepší nabídku z internetového obchodu, různých online nástrojů a konfigurátorů, Centra stahování CAD a mnoha dalších funkcí.
Objevte naše komplexní služby. Získejte nejlepší nabídku z internetového obchodu, různých online nástrojů a konfigurátorů, Centra stahování CAD a mnoha dalších funkcí.
Ať už hledáte různé katalogové formáty, ceníky nebo certifikáty, jste na správném místě! Funkce filtrování a možnost seskupení souborů ke stažení prostřednictvím seznamu čtení jsou zvláště praktické funkce, které umožňují rychlý přístup k obsahu, který chcete.
Získejte data CAD ve 2 jednoduchých krocích.
Položka Online Shop poskytuje modely CAD pro všechny běžné formáty. Uložená CAD data můžete zaznamenat a stáhnout v několika krocích.
Registrace u položky vám nabízí řadu dalších výhod. Využijte uživatelsky přívětivé funkce služby Online Shop, včetně stahování CAD, funkce importu součástí, nákupního košíku a mnoha dalších.
Položka Online Catalog, která se může pochlubit více než 4000 produkty, je doslova „one-stop shop“ pro hliníkové profily a příslušenství a dokonce obsahuje data CAD položky!
Srdečně Vás vítáme v onlineshopu společnosti item. Zde naleznete veškeré informace o více než 4000 komponentech stavebnicového systému značky item.
Stavebnicový systém firmy item je řešením pro všechny úkoly v oblasti výstavby strojních zařízení a provozních prostředků. Jeho použití sahá od jednoduché konstrukce až po plně automatizované výrobní linky.
Pracovní stoly pro manuální výrobu: Perfektní design pracovního stolu pro manuální práci v oblasti průmyslu i obchodu – s pracovním stolem item zvládnete veškeré úlohy v manuální výrobě.
D30 – trubkový systém pro rychlou, sofistikovanou, na řešení orientovanou výstavbu provozních zařízení. Ta pravá řešení pro implementaci úspěšných japonských konceptů ve Vašich výrobních halách - optimalizace výrobních procesů a snižování nákladů.
Ať už se jedná o velké plošiny, otáčivé nebo jednoduché plošiny pro údržbu – systém schodiště a plošiny umožňuje vytvářet pracovní plochy v jakékoli požadované výšce. Protože je náš systém schodišť a plošin kompatibilní se stavebnicovým systémem item, budete tak mít k dispozici kompletní program doplňků včetně oplocení, dveří, profilů, podlahových prvků atd.
Zvenčí čistá linie, zevnitř plná důmyslných detailů: Konstrukční řada XMS nabízí vše, co vyžaduje modulární sériové výroba.
Systém ochranného oplocení značky item splňuje všechny požadavky na komplexní ochranu strojních zařízení. Je konstruován jako modulární systém z komponentů stavebnicového systému MB a lze jej cíleně přizpůsobit pro konkrétní strojní zařízení a požadovanou ochranu.
Automatizační systém item přináší komplexní řešení pro lineární techniku. Nabízí lineární jednotky připravené rovnou k montáži a jsou dodávané včetně pohonných prvků, kladek a příslušenství. Namontovat a spustit – tak jednoduchá dnes může být automatizace.
More protection and enhanced safety for you and your staff. These applications include sneeze guards in full-height and countertop models and freestanding sanitiser points.
Ventilátorové filtrační jednotky s vysoce výkonnou filtrační technologií a tlakově odolnými panelovými upevněními pro stropy a stěny jsou ideálním řešením pro vytváření zákaznických, zcela uzavřených prostředí čistých prostor (mini prostředí) a pracovišť s regulací proudění vzduchu (laminární boxy).
Prohlédněte si naše aktuální novinky ve stručném přehledu nebo jako kompletní katalog ke stažení!
Srdečně Vás vítáme v onlineshopu společnosti item. Zde naleznete veškeré informace o více než 4000 komponentech stavebnicového systému značky item.
Ochranný kryt s přístupem vpředu
Více informací<p>Ochranný kryt s přístupem vpředu.</p><p>Ochranný kryt se systémem C-Rail pro vertikální otevírání na straně stroje a přístupová dvířka s uzamykatelnou rukojetí na straně obsluhy. Polykarbonát zajišťuje jasný výhled dovnitř, čímž vytváří výjimečnou průhlednost pro procesy uvnitř krytu, zatímco vysoká vnitřní pevnost materiálu zajišťuje dobrou ochranu personálu.</p>
Tato materiálová propust s uzavřenými drážkami je atraktivní, snadno se čistí a je bezpečná.
Více informacíMateriálová propust odděluje dva pracovní prostory pomocí dvou robustních dveří. Její vnější plochy jsou vyrobeny z plastu, zatímco profily jsou z robustního hliníku. Drážky jsou uzavřené, což zajišťuje snadné čištění propusti. Jako volitelné příslušenství je k dispozici bezpečnostní zámek, který zaručuje bezpečnost při přenášení materiálu přes propust.
Regálový vozík z komponent item – vnější drážky uzavřené pro snadnější čištění, uvnitř barevně odlišené válečkové lišty.
Více informacíRegálový vozík vyrobený z komponent item – uzavřené drážky na vnějších plochách vozíku zajišťují snadné čištění, zatímco barevné válečkové lišty usnadňují obsluze sledování úrovně naplnění i vlastní rychlosti práce. Díky zařízení pro nastavení úhlu lze vozík rychle přizpůsobit různým nosičům dílů.
Vnější rozměry této skříně jsou 2 000 x 1 410 x 440 mm, což postačuje pro 48 kontejnerů, osm na každé ze šesti polic. Dveře s plnou výškou, které využívají elegantní závěsy 8 z hliníku, zajišťují, že každý kout je snadno dosažitelný.
Více informacíVnější rozměry této skříně jsou 2 000 x 1 410 x 440 mm, což postačuje pro 48 kontejnerů, osm na každé ze šesti polic. Dveře s plnou výškou, které využívají elegantní závěsy 8 z hliníku, zajišťují, že každý kout je snadno dosažitelný. Povrchy jsou ze světle šedého plastu o tloušťce 4 mm a velmi snadno se čistí.