Plastové, 16 mm, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.487.65

Plastové, 16 mm, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035

0.0.487.65

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/48765
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 ks, rozměry panelu cca 2 440 x 1 220 mm
≥1
on application
max. velikost 2 410 x 1 190 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Plastové, 16 mm, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.487.65

Vlastnosti

Materiál
celulózový laminát napuštěný umělou pryskyřicí
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7035
Dodací jednotka
max. velikost 2 410 x 1 190 mm
Hmotnost, spec. Povrch
m = 24.25 kg/m2
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Plastové, 16 mm, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.487.65

Detaily

tolerance tloušťky ± 8%
Desky z tvrzeného plastu se schopností odvádět elektrostatickou elektřinu představují speciální provedení pro vybavení pracovišť, na kterých manipulace s elektronickými součástkami vyžaduje zvláštní ochranná opatření (EPA = Electrostatic Protected Area).
Malý měrný odpor (7,5x105Ω < R < 109 Ω), nikoli jen na povrchu desky, nýbrž i v jádru materiálu, dovoluje používat tyto desky jako pracovní desky bez dodatečné vodivé lišty. Tvrzený plast je rovněž vhodný pro konstrukci technologických podložek pro frézování a vrtání, jejichž řezné plochy mají stejné vlastnosti odvádění náboje jako povrch.
Odolnost proti mechanickému, tepelnému a chemickému namáhání odpovídá standardním ESD provedením. Úprava pro odvádění elektrostatické elektřiny může vést k drobným odchylkám v barvě krycí vrstvy a jádra materiálu.
POZNÁMKA:
Panelové prvky z plastu musí být do doby, než budou instalovány, skladovány na plocho. Při nesprávném skladování se materiál může vlivem své hmotnosti deformovat.
Plastové, 16 mm, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.487.65

Příslušenství / služby

Řez plošných výplní kategorie 3
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.475.50

Soubory na stáhnutí

Datasheet(345 KB)
Plastové, 16 mm, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.487.65

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39219041