Vlastnosti
Detaily
řetězové kolo uložené v kuličkových ložiscích, z = 16
jedna otáčka odpovídá 203,2 mm
náboj s drážkováním DIN ISO 14-6x11x14,
délka náboje 30 mm; max. zatížení MD = 20 Nm
délka řetězu v rámci kola 182,3 mm
1 šroub s válcovou hlavou DIN 912-M8x80, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou DIN 912-M6x90, ocel, PÚ: pozinkování
2 těla automatického spoje 8 s vnitřním závitem, ocel, PÚ: pozinkování
pokyny k montáži a použití
Příslušenství / služby
přířez max. 25 m s roztečí 1″
0.0.465.17