Těsnění přechodové 8 80x40 R80, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.480.02

Těsnění přechodové 8 80x40 R80, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.480.02

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/48002
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Těsnění přechodové 8 80x40 R80, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.480.02

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
PA
Vlastnost
šedý odstín podobný RAL 7042
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 4.0 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
vhodnost pro čisté prostory
Ano
Těsnění přechodové 8 80x40 R80, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.480.02

Detaily

Plastová radiální těsnění zajišťují plynulý přechod vnějšího obrysu spojů profilů 90°. Mezera mezi rovným čelním řezem profilu a poloměrem hrany profilu je vyplněna těsněním.
To usnadňuje čištění a zabraňuje vnikání nečistot do profilových dutin. Radiální těsnění lze proto obzvláště efektivně použít v podmínkách čistých prostor.
Radiální těsnění lze použít v kombinaci se všemi spojovacími prvky systému MB.
Důležité:
Při použití radiálního těsnění se standardními, univerzálními a automatickými upevňovacími prvky je silové spojení ovlivněno vloženým plastovým prvkem, který snižuje zatížitelnost spoje. Ve fázi návrhu je vhodné použít doplňkový bezpečnostní faktor 2.
Při stanovování délky profilů mezi dvěma ohraničujícími profily se musí zohlednit tloušťka přechodového těsnění na každé straně.
Těsnění přechodové 8 80x40 R80, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.480.02

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23079090
eCl@ss 4.0
23071404
eCl@ss 4.1
23071404
eCl@ss 5.0
23079004
eCl@ss 5.1
23079004
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23079090
eCl@ss 8.0
23079090
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
39269097