Mříž ocelová 25x200, 1 830 x 2 008, pozinkování
0.0.476.46

Mříž ocelová 25x200, 1 830 x 2 008, pozinkování

0.0.476.46

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/47646
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Aplikace
  • Klasifikace
Mříž ocelová 25x200, 1 830 x 2 008, pozinkování
0.0.476.46

Vlastnosti

Materiál
Ocel
Vlastnost
pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 42.3 kg
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Mříž ocelová 25x200, 1 830 x 2 008, pozinkování
0.0.476.46

Detaily

průměr drátu: 6/8 mm
velikost ok: 25x200 mm
výška: 1 830 mm
šířka: 2 008 mm
Ocelové mříže se používají v interiéru i exteriéru všude tam, kde je třeba postavit odolné a stabilní zábrany, ohraničení nebo oplocení.
Žárově pozinkovaný povrch ocelových mříží chrání proti korozi.
V případě potřeby je lze natřít požadovanou barvou.
Na černé ocelové mříže je navíc z výroby nanesen práškový lak.
Dráty pletiva jsou v každém místě křížení svařeny, aby pletivo neztrácelo svůj tvar.
Velikost ok omezuje možnost prostrčení končetin (podle EN ISO 13857).
Mříž ocelová 25x200, 1 830 x 2 008, pozinkování
0.0.476.46

Příslušenství / služby

Závěs mříže
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.446.04
Zámek pro ocelové mříže
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.446.09
Držák mříže, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.446.10

Použití

Skříně a kryty – kat. č. EX-01043

Systémy skříní a ochranných krytů dodávané společností item lze přizpůsobit všem požadavkům.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů
Mříž ocelová 25x200, 1 830 x 2 008, pozinkování
0.0.476.46

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 7.1
35010203
eCl@ss 8.0
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
UNSPSC 9.0
30103201
customs tariff number
73143100