Stavěcí nožka D80, M16x100, nerez
0.0.476.39

Stavěcí nožka D80, M16x100, nerez

0.0.476.39

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/47639
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Klasifikace
Stavěcí nožka D80, M16x100, nerez
0.0.476.39

Vlastnosti

Vlastnost
nerez
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 435 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Max. síla
Fmax. = 20000 N
Úhel
α = 7 °
Stavěcí nožka D80, M16x100, nerez
0.0.476.39

Detaily

dřík, ocel, nerez
podstava nožky, ocel, nerez
šestihranná matice DIN 934-M16, ocel, nerez
Stavěcí nožky s kruhovou podstavou v nerezovém provedení jsou určeny pro použití v prostředích s nebezpečím vzniku koroze. Díky své elektrické vodivosti jsou kromě toho vhodné i pro stoly a přípravky pro prostředí s nebezpečím vzniku elektrostatického náboje.
Upozornění:
Připojení ochranného vodiče stroje nebo zařízení se nesmí provést přes vodivou stavěcí nožku. K tomu je určena dodatečná zemnicí sada (kap. 6.1 Elektrický výboj) s vlastním kabelem.
Vyrovnání sklonu probíhá díky kulovému čepu.
Stavěcí nožka D80, M16x100, nerez
0.0.476.39

Příslušenství / služby

Kotevní podložka D80, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.265.30
Antivibrační podložka D80, nerez
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.458.93
Stavěcí nožka D80, M16x100, nerez
0.0.476.39

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 8.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
customs tariff number
83024200