Profilové řezání pilou, nadměrné průřezy
0.0.475.31

Profilové řezání pilou, nadměrné průřezy

0.0.475.31

Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/47531
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Profilové řezání pilou, nadměrné průřezy
0.0.475.31

Vlastnosti

Dodací jednotka
1 kus
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Odříznutí, délka
Ano
Profilové řezání pilou, nadměrné průřezy
0.0.475.31

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 8.0
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
customs tariff number
76042100