Krycí profil sloupku D110, přírodní odstín
0.0.475.09

Krycí profil sloupku D110, přírodní odstín

0.0.475.09

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/47509
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 3 000 mm
≥1
on application
přířez max. 3 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Klasifikace
Krycí profil sloupku D110, přírodní odstín
0.0.475.09

Vlastnosti

Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 0.37 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezu
A = 1.39 cm2
Krycí profil sloupku D110, přírodní odstín
0.0.475.09

Detaily

Profil sloupku D110 tvoří spolu se dvěma krycími profily sloupek kruhového průřezu, který se může použít jako podstavná noha stolu nebo jako vzhledově atraktivní podpěra různých konstrukcí.
Profily s drážkami modulárního průřezu 40 mm se mohou přišroubovat k čelu profilu sloupku D110 s využitím jeho dutin.
Čelo profilu sloupku D110 s přírubou D 130 lze přišroubovat k libovolné plošné výplni.
Krycí profil sloupku D110, přírodní odstín
0.0.475.09

Příslušenství / služby

Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Krycí profil sloupku D110, přírodní odstín
0.0.475.09

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042100