Ochranný profil 8 40x16, černý odstín
0.0.474.72

Ochranný profil 8 40x16, černý odstín

0.0.474.72

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/47472
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 2 000 mm
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Nástroje
  • Klasifikace
Ochranný profil 8 40x16, černý odstín
0.0.474.72

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
TPE
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 334 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Tvrdost
70 Sh A
Ochranný profil 8 40x16, černý odstín
0.0.474.72

Detaily

Modulární průřez ochranných profilů je 40 mm.
Proto se díky kombinaci několika ochranných profilů mohou tímto způsobem účinně chránit i větší průřezy profilů konstrukční řady 8.
Ochranný profil 8 40x16, černý odstín
0.0.474.72

Příslušenství / služby

Krytka ochranného profilu 8 40x16, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.474.74
Ochranný profil 8 40x16, černý odstín
0.0.474.72

Nástroje

Víceúčelové nůžky
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.265.63
Kleště 90°
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.662.33
Ochranný profil 8 40x16, černý odstín
0.0.474.72

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
customs tariff number
39161000