Úhelník 60x40x20 Zn, černý odstín
0.0.474.61

Úhelník 60x40x20 Zn, černý odstín

0.0.474.61

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/47461
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Úhelník 60x40x20 Zn, černý odstín
0.0.474.61

Vlastnosti

Materiál
zinkový odlitek
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 77 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Úhelník 60x40x20 Zn, černý odstín
0.0.474.61

Detaily

Univerzálně použitelné úhelníky Zn slouží k upevnění libovolných konstrukčních dílů v libovolně nastavitelné pozici k profilům a plošným výplním stavebnicového systému MB .
Podélné drážky, které umožňují přestavení polohy a úhlu v širokém rozsahu, jsou navrženy pro šrouby až do velikosti M6. U menších šroubů se doporučuje použít drážkové podložky 6 D5 resp. 6 D4.
Úhelník 60x40x20 Zn, černý odstín
0.0.474.61

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
79070000