Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-horní, přírodní odstín
0.0.473.75

Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-horní, přírodní odstín

0.0.473.75

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/47375
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 3 000 mm
≥1
on application
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application

on application on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Klasifikace
Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-horní, přírodní odstín
0.0.473.75

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 6 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 0.75 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezu
A = 2.76 cm2
Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-horní, přírodní odstín
0.0.473.75

Detaily

Do rámu z profilů se dodatečně namontuje vodicí profil posuvných dveří.
Plastové plošné samonosné výplně bez rámu (tloušťka 8 mm) se tak mohou použít jako posuvné dveře. Přitom je třeba zohlednit vlastní hmotnost plošné výplně, její vlastní stabilitu a tření v hliníkovém profilu.
Pomocí spony 8 St se vodicí profil posuvných dveří zajistí nahoře a dole na obvodových profilech rámu. Potom lze posuvné dveře nasadit následujícím způsobem:
1. Plošná výplň se nejprve nasadí nahoře do požadované dráhy vodicího profilu posuvných dveří.
2. Potom se nasadí dole do příslušné vodicí dráhy.
3. Umístění horního unašeče nahoře brání nechtěnému vysazení dveří.
Příklad uspořádání třídílných posuvných dveří se stejně velkými křídly.
Vhodným umístěním unašečů posuvných dveří se musí zajistit ochrana pro ruce, aby u držadel a kruhových madel nevznikla místa s rizikem přiskřípnutí ruky.
Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-horní, přírodní odstín
0.0.473.75

Příslušenství / služby

Unašeč posuvných dveří
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.473.81
Zámek pro posuvné dveře
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.474.59
Spona 8, ocel, pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.428.97
Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-horní, přírodní odstín
0.0.473.75

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
customs tariff number
76042990