Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-dolní, přírodní odstín
0.0.473.41

Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-dolní, přírodní odstín

0.0.473.41

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/47341
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 3 000 mm
≥1
on application
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application

on application on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Klasifikace
Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-dolní, přírodní odstín
0.0.473.41

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 0.93 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 3000 mm
Plocha průřezu
A = 3.43 cm2
Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-dolní, přírodní odstín
0.0.473.41

Detaily

Do rámu z profilů se dodatečně namontuje vodicí profil posuvných dveří.
Plastové plošné samonosné výplně bez rámu (tloušťka 8 mm) se tak mohou použít jako posuvné dveře. Přitom je třeba zohlednit vlastní hmotnost plošné výplně, její vlastní stabilitu a tření v hliníkovém profilu.
Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-dolní, přírodní odstín
0.0.473.41

Příslušenství / služby

Unašeč posuvných dveří
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.473.81
Zámek pro posuvné dveře
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.474.59
Spona 8, ocel, pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.428.97
Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Vodicí profil 8 40x20 posuv. dveří-dolní, přírodní odstín
0.0.473.41

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
customs tariff number
76042100