Připojovací kabel bezpečnostního spínače M12x1 kód A
0.0.473.25

Připojovací kabel bezpečnostního spínače M12x1 kód A

0.0.473.25

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/47325
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Připojovací kabel bezpečnostního spínače M12x1 kód A
0.0.473.25

Vlastnosti

Line
Line 6
Line 8
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 317 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Připojovací kabel bezpečnostního spínače M12x1 kód A
0.0.473.25

Detaily

připojovací kabel 4x0,3 mm2          l = 5 m         d = 6 mm
Kompaktní bezpečnostní koncový spínač a bezpečnostní zámek pro elektrické a mechanické zajištění otočných, zdvihacích a posuvných dveří.
Když je aktivační prvek zatlačený dovnitř, kontakt je sepnutý. Bezpečnostní zámek, který funguje na principu nulového proudu, při vhodném zapojení současně uzamkne aktivační prvek. To mechanicky zabraňuje otevření dveří i v případě výpadku proudu nebo nepřípustných provozních stavů. V případě nouze lze bezpečnostní zámek otevřít bez napájení pomocí dodaného trojhranného klíče.
Připojovací kabel bezpečnostního spínače M12x1 kód A
0.0.473.25

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
customs tariff number
85369010