Tvrzený plast 10 mm, bílý odstín podobný RAL 9016
0.0.473.07

Tvrzený plast 10 mm, bílý odstín podobný RAL 9016

0.0.473.07

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/47307
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
přířez max. 2 770x1 820 mm
≥1
on application
1 ks rozměr tabule cca 2 800x1 850 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Tvrzený plast 10 mm, bílý odstín podobný RAL 9016
0.0.473.07

Vlastnosti

Materiál
celulózový laminát napuštěný umělou pryskyřicí
Vlastnost
bílý odstín podobný RAL 9016
Dodací jednotka
1 ks rozměr tabule cca 2 800x1 850 mm
Hmotnost, spec. Povrch
m = 14.6 kg/m2
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 2800 mm
Tvrzený plast 10 mm, bílý odstín podobný RAL 9016
0.0.473.07

Detaily

oboustranný barevný nátěr podobný barevnému kódu RAL
tolerance tloušťky ± 8%
POZNÁMKA:
Panelové prvky z plastu musí být do doby, než budou instalovány, skladovány na plocho. Při nesprávném skladování se materiál může vlivem své hmotnosti deformovat.
Tvrzený plast je duroplast, který se při vysokém tlaku a teplotě trvale laminuje. Od toho se odvíjí jeho mimořádná odolnost proti otěrům a nárazům, takže tento materiál je vhodný pro silně namáhané kryty, stolní desky či zástěny.
Povrchy jsou ESD. Použití v EPA může vyžadovat individuální testování.
Desky z tvrzených plastů mají na základě svých hygienicky utěsněných povrchů z melaminové pryskyřice vedle vynikajících mechanických vlastností i výbornou odolnost vůči vysokým teplotám i proti celé řadě chemikálií.
Můžete je použít všude tam, kde na povrch materiálu budou působit například:
• laboratorní a technické chemikálie;
• rozpouštědla;
• dezinfekční prostředky;
• barvy;
• bělidla;
• technické oleje a emulze.
Existují však chemikálie, které mohou povrch poškodit. Klíčová je přitom:
• koncentrace,
• doba působení,
• teplota
použitých činidel.

Při instalaci desek z tvrzeného plastu do rámových konstrukcí byste měli vzít v potaz změny rozměrů desek v důsledku absorbování vlhkosti a tepelné roztažnosti. Do doby použití v aplikaci musí být desky tvrzeného plastu skladovány vodorovně.
Upozornění:
Čísla RAL barevných odstínů platí pro nátěrové barvy.
Vzhledem k odlišným výrobním postupům mohou barvy laminovaných desek z tvrzeného plastu vykazovat značné rozdíly v lesku a odstínu. Ve sporných případech by se proto mělo vždy provést porovnání s originální tabulkou vzorků, která je k dispozici u distribučních partnerů společnosti item.
Plastové panely jsou k dispozici v různých barvách. Díky hygienicky utěsněnému povrchu z melaminové pryskyřice vykazují obzvláště dobrou odolnost vůči mnoha chemikáliím. Úplný seznam naleznete v technickém listu výrobku.
Důležité: Panelové prvky z plastu musí být do doby, než budou instalovány, skladovány a přepravovány na plocho. Vzhledem k použitým výrobním postupům se lesk a barva laminovaných povrchů může mírně lišit od uvedené barvy RAL.
Tvrzený plast 10 mm, bílý odstín podobný RAL 9016
0.0.473.07

Příslušenství / služby

Řez plošných výplní kategorie 2
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.475.49

Soubory na stáhnutí

Datasheet(345 KB)
Tvrzený plast 10 mm, bílý odstín podobný RAL 9016
0.0.473.07

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39219041