Trubka D32 Al, přírodní odstín
0.0.472.22

Trubka D32 Al, přírodní odstín

0.0.472.22

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/47222
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 3 000 mm
≥1
on application
přířez max. 3 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Klasifikace
Trubka D32 Al, přírodní odstín
0.0.472.22

Vlastnosti

Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 0.34 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 1.5 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 1.5 cm4
Moment setrvačnosti, torzní
It = 2.84 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 0.94 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 0.94 cm3
Trubka D32 Al, přírodní odstín
0.0.472.22

Detaily

Trubka D32 Al, přírodní odstín
0.0.472.22

Příslušenství / služby

Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Trubka D32 Al, přírodní odstín
0.0.472.22

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
customs tariff number
76042100