Krytka hrany kanálového profilu, černý odstín
0.0.465.06

Krytka hrany kanálového profilu, černý odstín

0.0.465.06

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/46506
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 role à 20 m
≥1
on application
přířez max. 20 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Krytka hrany kanálového profilu, černý odstín
0.0.465.06

Vlastnosti

Materiál
TPE
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
přířez max. 20 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 60 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Krytka hrany kanálového profilu, černý odstín
0.0.465.06

Detaily

Pružná krytka pro ochranu izolace kabelů, která se může použít na bočních profilech modulárního kanálového systému nebo na kanálových profilech E.
Krytka hrany kanálového profilu, černý odstín
0.0.465.06

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
customs tariff number
40082900