Plastový pojezdový element 5/5e L
0.0.464.29

Plastový pojezdový element 5/5e L

0.0.464.29

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/46429
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Aplikace
  • Klasifikace
Plastový pojezdový element 5/5e L
0.0.464.29

Vlastnosti

Line
Line 5
Materiál
PE-UHMW
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 5 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Plastový pojezdový element 5/5e L
0.0.464.29

Detaily

úprava s otvory se závity
2 stavěcí šrouby DIN 916-M2,5x8, ocel, PÚ: pozinkování
e = 0,8 mm
l = 5,5 +0,5 mm
Plastový pojezdový element L (A = volné uložení) a plastový pojezdový element F (B = pevné uložení) se připevní k pohyblivé části konstrukce jako vodicí prvky.

Použití

kat. č. EX-01015

Více informací
PDF CAD Seznam dílů
Plastový pojezdový element 5/5e L
0.0.464.29

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
customs tariff number
39201089