Svěrná sada pro synchronní profil VK14
0.0.463.72

Svěrná sada pro synchronní profil VK14

0.0.463.72

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/46372
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Svěrná sada pro synchronní profil VK14
0.0.463.72

Vlastnosti

Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 88 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Svěrná sada pro synchronní profil VK14
0.0.463.72

Detaily

8 podložek standardního spoje 5, ocel, PÚ: pozinkování
4 drážkové matice 6 St 2xM5-40, PÚ: pozinkování
8 šroubů M5x16, ocel, PÚ: pozinkování
Montážní otvory pro upínací šrouby se vyvrtají v místě rysky profilu, kolmo k jeho středové ose.
Utažení upínacích šroubů se provede přes předem připravené montážní otvory.
Upínací sada obsahuje všechny díly potřebné k připevnění částí drážkového hřídele k oběma koncům synchronního profilu.
K axiálnímu zajištění synchronního hřídele mezi hnacími prvky musí být použity pojistné kroužky W.
Svěrná sada pro synchronní profil VK14
0.0.463.72

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23020401
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 7.1
23020501
eCl@ss 8.0
23020401
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
customs tariff number
73269098