Roleta - koncová lišta, přírodní odstín
0.0.458.78

Roleta - koncová lišta, přírodní odstín

0.0.458.78

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/45878
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 3 000 mm
≥1
on application
přířez max. 3 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Roleta - koncová lišta, přírodní odstín
0.0.458.78

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 0.79 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 3000 mm
Plocha průřezu
A = 2.95 cm2
Roleta - koncová lišta, přírodní odstín
0.0.458.78

Detaily

Rolety se mohou použít jako pohyblivé plošné výplně např. pro zavírání skříní, rozvaděčů a ovládacích pultů. Výhodou je pružnost výplně, která umožňuje umístění v rámci krytu a nepotřebuje žádný další prostor pro otočné nebo posuvné křídlo.
Roletové systémy jsou vhodné pro instalaci ručně ovládaných rolet ve svislém nebo vodorovném směru. Mohou se použít v rámech z libovolných nosných profilů konstrukční řady 8.
Systém se skládá z roletového vedení a rolety, která se montuje vždy modulárně.
Rolety se dodávají v hliníkovém nebo plastovém provedení.
Koncová lišta rolet tvoří ukončení rolet.
Lze na ni upevnit madla nebo uchopovací lišty. Zámek 8 pro roletu se namontuje do otvoru v koncové liště rolety.
Podrobný montážní návod je přiložen k úhlové vodicí sadě 45°.
Délka I koncové lišty rolety:
Roleta - koncová lišta, přírodní odstín
0.0.458.78

Příslušenství / služby

Roleta - sada vedení koncové lišty
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.465.58
Roleta - zámek 8
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.465.57
Krycí profil 5 16x3, černý odstín
Dodací jednotka
přířez max. 20 mm
Č. výrobku
0.0.425.23
Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(815 KB)
Roleta - koncová lišta, přírodní odstín
0.0.458.78

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
UNSPSC 9.0
30151801
customs tariff number
76042990