Plastová pojezdová lišta 8/8e, černý odstín
0.0.458.59

Plastová pojezdová lišta 8/8e, černý odstín

0.0.458.59

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/45859
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 2 000 mm
≥1
on application
přířez max. 2 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Klasifikace
Plastová pojezdová lišta 8/8e, černý odstín
0.0.458.59

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
PE-UHMW
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
přířez max. 2 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 260 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Plastová pojezdová lišta 8/8e, černý odstín
0.0.458.59

Detaily

Plastové posuvné vedení lze namontovat přímo do drážky profilu a vytvořit tak jednoduché posuvné vedení. Může se přišroubovat k pevnému rámu nebo k pohyblivému rámu.
Obrobené plastové pojezdové elementy se hodí výhradně pro montáž k pohyblivému profilu.
Vyosení brání kolizi pohyblivých konstrukčních dílů s pevnými rámy.
Plastový pojezdový element L (A = volné uložení) a plastový pojezdový element F (B = pevné uložení) se připevní k pohyblivé části konstrukce jako vodicí prvky.
Nezbytné úpravy a upínací prvky pro upnutí plastového pojezdového elementu o libovolné délce na straně volného uložení.
Vzdálenost upínacích prvků by se měla volit podle zatížení.
Nezbytné úpravy a upínací prvky pro upnutí plastového pojezdového elementu o libovolné délce na straně volného uložení.
Vzdálenost upínacích prvků by se měla volit podle zatížení.
Nezbytné úpravy a upínací prvky pro upnutí plastového pojezdového elementu na straně pevného uložení.
Nezbytné úpravy a upínací prvky pro upnutí plastového pojezdového elementu na straně pevného uložení.
Plastová pojezdová lišta 8/8e, černý odstín
0.0.458.59

Příslušenství / služby

Zarážka posuvu 8
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.651.37
Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Plastová pojezdová lišta 8/8e, černý odstín
0.0.458.59

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23210192
eCl@ss 8.0
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
customs tariff number
39161000