Polykarbonát 5 mm, odstín kouř
0.0.457.15

Polykarbonát 5 mm, odstín kouř

0.0.457.15

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/45715
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
přířez max. 3 020x2 020 mm
≥1
on application
1 ks rozměr tabule cca 3 050x2 050 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Polykarbonát 5 mm, odstín kouř
0.0.457.15

Vlastnosti

Materiál
PC
Vlastnost
odstín kouř
Dodací jednotka
1 ks rozměr tabule cca 3 050x2 050 mm
Hmotnost, spec. Povrch
m = 6.00 kg/m2
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 3050 mm
Polykarbonát 5 mm, odstín kouř
0.0.457.15

Detaily

tolerance tloušťky ± 5 %
Polykarbonát je průhledný plast s velmi dobrými vizuálními vlastnostmi a hladkým, lesklým povrchem. Jeho výhodou je výjimečná odolnost proti nárazu a houževnatost, díky níž jsou polykarbonátové desky pružné a prakticky nerozbitné. Lze je používat v širokém rozsahu teplot (od -40 do +135 °C).
Polykarbonát je vhodný pro bezpečnostní dveře a obložení. Dlouhodobé vystavení polykarbonátových panelů UV záření nebo chladicím mazivům může způsobit křehnutí materiálu a oslabení bezpečnostního panelu.
Při použití polykarbonátových desek s jinými materiály (hliník, ocel) je třeba vzít v úvahu rozdílnou tepelnou roztažnost.
Polykarbonát 5 mm, odstín kouř
0.0.457.15

Příslušenství / služby

Řez plošných výplní kategorie 1
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.475.48

Soubory na stáhnutí

Datasheet(258 KB)
Polykarbonát 5 mm, odstín kouř
0.0.457.15

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 8.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
customs tariff number
39206100