Svěrný profil 8 32x18, přírodní odstín
0.0.452.24

Svěrný profil 8 32x18, přírodní odstín

0.0.452.24

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/45224
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
přířez max. 6 000 mm
≥1
on application
1 kus à 3 000 mm
≥1
on application
1 kus à 6 000 mm
≥1
on application

on application on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Soubory na stáhnutí
  • Aplikace
  • Klasifikace
Svěrný profil 8 32x18, přírodní odstín
0.0.452.24

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 0.67 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Délka, jmenovitá
L = 3000 mm
Plocha průřezu
A = 2.49 cm2
Moment setrvačnosti, osa x
Ix = 1.88 cm4
Moment setrvačnosti, osa y
Iy = 1.10 cm4
Moment setrvačnosti, torzní
It = 0.23 cm4
Moment odporu, osa x
Wx = 1.16 cm3
Moment odporu, osa y
Wy = 1.23 cm3
Svěrný profil 8 32x18, přírodní odstín
0.0.452.24

Detaily

Je obzvláště vhodný pro konstrukci lehkých ochranných oplocení, posuvných dveří a jiného krytování.
Plošná výplň je upevněna pomocí pružné svěrky.
Svěrný profil 8 32x18:
Ve speciální drážce profilu zajišťují plošnou výplň pružné svěrky.
S tím je spojen i vyšší odpor při vysazování plných plošných výplní, který závisí na počtu použitých pružných svěrek.
Místo pružné svěrky 8 se může použít i těsnění pro výplně do drážky 8 pro upevnění plošných samonosných výplní.
Spojka svěrného profilu 8 32x18 zajistí správnou polohu rohového spojení profilů.
Spojka svěrného profilu 8 32x18 zajistí správnou polohu rohového spojení profilů.
Počet potřebných pružných svěrek je dán namáháním, vlastní stabilitou a velikostí plošné výplně.
Pokud se pružné svěrky nepoužijí, může se do drážky vložit plošná výplň o tloušťce 10 mm.
S hliníkovým pantem shrnovacích dveří pro svěrný profil 8 32x18 pospojujete jednotlivé segmenty do shrnovací dveří, které šetří místo. Díky pantům lze pohyblivé prvky poskládat jako tahací harmoniku.
Svěrný profil 8 32x18, přírodní odstín
0.0.452.24

Příslušenství / služby

Pant shrnovacích dveří Al pro svěrný profil 8 32x18
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.666.92
Pant 8 Al pro svěrný profil 8 32x18
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.665.14
Profil pantu V 8 z 18 lehký, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Č. výrobku
0.0.662.40
Čep pantu D6 lehký, ESD
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.621.16
Posuvné dveře - vodicí profil 8 40x10, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Č. výrobku
0.0.495.13
Kladka pro spojku 8 32x18
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.494.74
Rohová spojka 8 32x18
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.494.73
Spona 8, ocel, pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.428.97
Pružná svěrka 8, nerez
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.406.21
Spojka svěrného profilu 8 32x18
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.404.09
Sada pro vodorovný posuv 8/8
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.404.87
Krytky 8 32x18, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.388.87
Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Profilové obrábění, otvor na boku drážky, 8, D7
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.96
Profilové obrábění, čelní závit, MX x 7X
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.722.96

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(3 MB)

Použití

Skříně a kryty – kat. č. EX-01043

Systémy skříní a ochranných krytů dodávané společností item lze přizpůsobit všem požadavkům.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů

Použití

Vysokopevnostní rám vyrobený z materiálu Line 10 – kat. č. EX-01057

Tento rám postavený z komponent řady Line 10 stavebnicového systému MB je mimořádně pevný, a proto je ideální pro přepravu těžkých předmětů na potřebné místo.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů Projektová
Svěrný profil 8 32x18, přírodní odstín
0.0.452.24

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
customs tariff number
76042100