Kanálový profil U 40x40 E, přírodní odstín
0.0.452.20

Kanálový profil U 40x40 E, přírodní odstín

0.0.452.20

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/45220
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 3 000 mm
≥1
on application
přířez max. 3 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Klasifikace
Kanálový profil U 40x40 E, přírodní odstín
0.0.452.20

Vlastnosti

Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 3 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 0.45 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Délka, jmenovitá
L = 3000 mm
Plocha průřezu
A = 1.7 cm2
Kanálový profil U 40x40 E, přírodní odstín
0.0.452.20

Detaily

Jednoduché hliníkové kanálové profily pro pokládání kabelů a hadic. Kanálové profily se skládají z kanálových profilů tvaru U a odpovídajícího krycího profilu. Dodávají se s modulárním průřezem profilové konstrukční řady 6 a 8.
Jednoduché hliníkové kanálové profily pro pokládání kabelů a hadic. Kanálové profily se skládají z kanálových profilů tvaru U a odpovídajícího krycího profilu. Dodávají se s modulárním průřezem profilové konstrukční řady 6 a 8.
Potrubní profily U jsou k dispozici se šroubovacími kanály (SE) pro upevnění kovových koncovek na místě nebo bez nich. Jako horní kryt potrubí lze objednat odpovídající délku víka profilu E.
Kanálový profil U 40x40 E, přírodní odstín
0.0.452.20

Příslušenství / služby

Krycí profil D40 E, přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 3 000 mm
Č. výrobku
7.0.001.46
Průchodka krycího profilu 40, černý odstín
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.479.76
Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Kanálový profil U 40x40 E, přírodní odstín
0.0.452.20

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990