Drážkové podložky 6 D4, pozinkování
0.0.444.45

Drážkové podložky 6 D4, pozinkování

0.0.444.45

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/44445
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Drážkové podložky 6 D4, pozinkování
0.0.444.45

Vlastnosti

Line
Line 6
Materiál
Ocel
Vlastnost
pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 2.32 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Drážkové podložky 6 D4, pozinkování
0.0.444.45

Detaily

amin. = ø 3,5 mm
Drážkové podložky pro optimální rozklad sil šroubového spoje při použití šroubů v drážkách profilů, jejichž šířka je větší než jmenovitý průměr šroubu (vhodné pro šrouby s půlkulatou hlavou DIN ISO 7380). Šroubový spoj lze utáhnout montážním otvorem (podobně jako standardní spoj profilů).
S drážkovými podložkami lze skrytě spojit libovolné konstrukční prvky (hlava šroubu v drážce profilu, závit v konstrukčním prvku).
Drážkové podložky navíc umožňují realizovat standardní spoj (bez podložky standardního spoje) profilů různých konstrukčních řad.
Drážkové podložky 6 D4, pozinkování
0.0.444.45

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 8.0
23090101
UNSPSC 7.0
31161815
UNSPSC 9.0
31161815
customs tariff number
73269098