Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 4-15
0.0.443.32

Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 4-15

0.0.443.32

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/44332
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 1 900 mm
≥1
on application
přířez max. 1 900 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Služby
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 4-15
0.0.443.32

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
ocel, Cf53, kalená, broušená
Dodací jednotka
přířez max. 1 900 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 1.3 kg/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 4-15
0.0.443.32

Detaily

krytky, PA
Profilovaná tyč se speciální geometrií upínací části pro upnutí do drážky profilu 8. Profilovaná tyč je opatřena otvory se zahloubením pro šrouby s válcovou hlavou DIN 912-M4. Otvory se zahloubením se po provedené montáži musí zakrýt krytkami, které jsou součástí dodávky, z důvodu zvýšení životnosti stíracího systému.
Doporučená možnost připevnění tyče pomocí drážkového profilu 8 8 Al M4-60 a šroubů s válcovou hlavou DIN 912-M4x16 k profilu 8.
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 4-15
0.0.443.32

Příslušenství / služby

Drážkový profil 8 Al M4-60, přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Č. výrobku
0.0.443.02
Vozík kuličkového vedení PS 4-15
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.443.06
Šroub s válcovou hlavou DIN 912 M4x16, pozinkování
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
8.0.000.28
Řezací práce, vodicí lišty
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.2.000.96

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(1 MB)
Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 4-15
0.0.443.32

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 8.0
23300401
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
customs tariff number
84831095