Opěrný profil profilované tyče kul. vedení PS 4-25, přírodní odstín
0.0.443.17

Opěrný profil profilované tyče kul. vedení PS 4-25, přírodní odstín

0.0.443.17

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/44317
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus à 2 000 mm
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Opěrný profil profilované tyče kul. vedení PS 4-25, přírodní odstín
0.0.443.17

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 940 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Opěrný profil profilované tyče kul. vedení PS 4-25, přírodní odstín
0.0.443.17

Detaily

Profilovaná tyč kuličkového vedení PS 4-25 používá pro upnutí upevňovací profily. K upevnění jedné profilované tyče je třeba vždy jeden opěrný profil, jeden svěrný profil a odpovídající počet šroubů s válcovou hlavou DIN 6912-M6x40. Šrouby spojí obě komponenty kuličkového vedení, zatímco připevňovací profily není třeba upravovat.
Doporučený utahovací moment pro šrouby:
MA  = 10 Nm.

Soubory na stáhnutí

Montážní pokyny(1 MB)
Opěrný profil profilované tyče kul. vedení PS 4-25, přírodní odstín
0.0.443.17

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 7.1
23050705
eCl@ss 8.0
23050705
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
customs tariff number
76042990