Univerzální čelní spoj 6, nerez
0.0.441.77

Univerzální čelní spoj 6, nerez

0.0.441.77

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/44177
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 sada
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Nástroje
  • Soubory na stáhnutí
  • Klasifikace
Univerzální čelní spoj 6, nerez
0.0.441.77

Vlastnosti

Line
Line 6
Vlastnost
nerez
Dodací jednotka
1 sada
Hmotnost
m = 27 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Utahovací moment, nerezová ocel
Mnerez = 6.5 Nm
Univerzální čelní spoj 6, nerez
0.0.441.77

Detaily

2 těla univerzálního spoje 6, zinkový odlitek
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x35, ocel
šestihranná matice DIN 934 M6-I8I, ocel
Pomocí univerzální čelních spojů můžete spolu čelně spojit dva profily stejné konstrukční řady. Univerzální čelní spoje by se měly používat zásadně v párech.
Podle velikosti profilu a zatížení se volí počet párů. Opracování profilů se provede podle údajů univerzálních spojů.
Univerzální spoje by se měly používat zásadně v párech.
Univerzální čelní spoj 6, nerez
0.0.441.77

Příslušenství / služby

Profilové obrábění, odsazené vrtání na boku drážky, 6, D16x12.7
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.419.75
Univerzální čelní spoj 6, nerez
0.0.441.77

Nástroje

Šroubovák s kuličkou SW4
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.406.60
Klíč SW4, zahnutý
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.440.74
Vrtací jednotka, stojan pro vrtačku
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.465.88
Vrtací jednotka, adaptační sada 6
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.459.33
Vrtací přípravek 6
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.434.25
Záhlubník, univerzální spoj 6
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.431.19

Soubory na stáhnutí

Rychlé nalezení správného spojovacího prvku(1 MB)
Univerzální čelní spoj 6, nerez
0.0.441.77

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
83024200