Objevte širokou škálu produktů značky item. Již více než 30 let se technici z celého světa spoléhají na produkty značky item, protože nabízí řešení, které prostě funguje. Modulární komponenty lze kombinovat téměř neomezeně. Vaše představy se tak mohou stát skutečností.
Objevte širokou škálu produktů značky item. Již více než 30 let se technici z celého světa spoléhají na produkty značky item, protože nabízí řešení, které prostě funguje. Modulární komponenty lze kombinovat téměř neomezeně. Vaše představy se tak mohou stát skutečností.
Stavebnicový systém firmy item je řešením pro všechny úkoly v oblasti výstavby strojních zařízení a provozních prostředků. Jeho použití sahá od jednoduché konstrukce až po plně automatizované výrobní linky.
Pracovní stoly pro manuální výrobu: Perfektní design pracovního stolu pro manuální práci v oblasti průmyslu i obchodu – s pracovním stolem item zvládnete veškeré úlohy v manuální výrobě.
D30 – trubkový systém pro rychlou, sofistikovanou, na řešení orientovanou výstavbu provozních zařízení. Ta pravá řešení pro implementaci úspěšných japonských konceptů ve Vašich výrobních halách - optimalizace výrobních procesů a snižování nákladů.
Ať už se jedná o velké plošiny, otáčivé nebo jednoduché plošiny pro údržbu – systém schodiště a plošiny umožňuje vytvářet pracovní plochy v jakékoli požadované výšce. Protože je náš systém schodišť a plošin kompatibilní se stavebnicovým systémem item, budete tak mít k dispozici kompletní program doplňků včetně oplocení, dveří, profilů, podlahových prvků atd.
Systém ochranného oplocení značky item splňuje všechny požadavky na komplexní ochranu strojních zařízení. Je konstruován jako modulární systém z komponentů stavebnicového systému MB a lze jej cíleně přizpůsobit pro konkrétní strojní zařízení a požadovanou ochranu.
Automatizační systém item přináší komplexní řešení pro lineární techniku. Nabízí lineární jednotky připravené rovnou k montáži a jsou dodávané včetně pohonných prvků, kladek a příslušenství. Namontovat a spustit – tak jednoduchá dnes může být automatizace.
Vzdělávejte se sami - kdykoli, kdekoli a jakkoli chcete! item zprostředkovává výuku základních i odborných znalostí v předem určených termínech na školeních po celém světě, nebo kdykoli online v item Academy.
S našimi inteligentními konfigurátory snadno a rychle navrhnete na monitoru svůj projekt. Plánování a koordinaci výrazně usnadňují kusovníky a 3D PDF soubory.
Vaše nápady stojí za to. Pro nás to znamená: Zaručení maximálních nároků na kvalitu našich produktů a s tím souvisejících služeb. Přečtěte si více o společnosti item!
Vaše nápady stojí za to. Pro nás to znamená: Zaručení maximálních nároků na kvalitu našich produktů a s tím souvisejících služeb. Přečtěte si více o společnosti item!
Objevte naše komplexní služby. Získejte nejlepší nabídku z internetového obchodu, různých online nástrojů a konfigurátorů, Centra stahování CAD a mnoha dalších funkcí.
Objevte naše komplexní služby. Získejte nejlepší nabídku z internetového obchodu, různých online nástrojů a konfigurátorů, Centra stahování CAD a mnoha dalších funkcí.
Ať už hledáte různé katalogové formáty, ceníky nebo certifikáty, jste na správném místě! Funkce filtrování a možnost seskupení souborů ke stažení prostřednictvím seznamu čtení jsou zvláště praktické funkce, které umožňují rychlý přístup k obsahu, který chcete.
Registrace u položky vám nabízí řadu dalších výhod. Využijte uživatelsky přívětivé funkce služby Online Shop, včetně stahování CAD, funkce importu součástí, nákupního košíku a mnoha dalších.
Položka Online Catalog, která se může pochlubit více než 4000 produkty, je doslova „one-stop shop“ pro hliníkové profily a příslušenství a dokonce obsahuje data CAD položky!
Stavebnicový systém firmy item je řešením pro všechny úkoly v oblasti výstavby strojních zařízení a provozních prostředků. Jeho použití sahá od jednoduché konstrukce až po plně automatizované výrobní linky.
Pracovní stoly pro manuální výrobu: Perfektní design pracovního stolu pro manuální práci v oblasti průmyslu i obchodu – s pracovním stolem item zvládnete veškeré úlohy v manuální výrobě.
D30 – trubkový systém pro rychlou, sofistikovanou, na řešení orientovanou výstavbu provozních zařízení. Ta pravá řešení pro implementaci úspěšných japonských konceptů ve Vašich výrobních halách - optimalizace výrobních procesů a snižování nákladů.
Ať už se jedná o velké plošiny, otáčivé nebo jednoduché plošiny pro údržbu – systém schodiště a plošiny umožňuje vytvářet pracovní plochy v jakékoli požadované výšce. Protože je náš systém schodišť a plošin kompatibilní se stavebnicovým systémem item, budete tak mít k dispozici kompletní program doplňků včetně oplocení, dveří, profilů, podlahových prvků atd.
Systém ochranného oplocení značky item splňuje všechny požadavky na komplexní ochranu strojních zařízení. Je konstruován jako modulární systém z komponentů stavebnicového systému MB a lze jej cíleně přizpůsobit pro konkrétní strojní zařízení a požadovanou ochranu.
Automatizační systém item přináší komplexní řešení pro lineární techniku. Nabízí lineární jednotky připravené rovnou k montáži a jsou dodávané včetně pohonných prvků, kladek a příslušenství. Namontovat a spustit – tak jednoduchá dnes může být automatizace.
More protection and enhanced safety for you and your staff. These applications include sneeze guards in full-height and countertop models and freestanding sanitiser points.
Ventilátorové filtrační jednotky s vysoce výkonnou filtrační technologií a tlakově odolnými panelovými upevněními pro stropy a stěny jsou ideálním řešením pro vytváření zákaznických, zcela uzavřených prostředí čistých prostor (mini prostředí) a pracovišť s regulací proudění vzduchu (laminární boxy).
Adap. deska pro kola/nožky 8 80x80 M10, černý odstín
0.0.440.72
Adap. deska pro kola/nožky 8 80x80 M10, černý odstín
0.0.440.72
Zobrazit údaje CAD
Přidat do seznamu k porovnávání
Porovnat výrobky
https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/44072
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek.
Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků.
Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s
minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium.
Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech.
Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH.
REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé
mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd.,
se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Více informací o produktu
Vlastnosti
Detaily
Příslušenství
Služby
Aplikace
Klasifikace
Adap. deska pro kola/nožky 8 80x80 M10, černý odstín
0.0.440.72
Vlastnosti
Line
Line 8
Materiál
zinkový odlitek
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m =
461
g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD =
Ne
Závit
M10
Adap. deska pro kola/nožky 8 80x80 M10, černý odstín
0.0.440.72
Detaily
Stabilní upevňovací desky pro montáž stavěcích noh, koleček a dalších prvků.
Základní desky / přepravní desky lze našroubovat do otvorů v jádru v čelních plochách profilů nebo na boční strany profilů.
Před přišroubováním základní desky je nutné do otvoru jádra vyvrtat závit M8x18. Jako spojovací prvek se používá šroub s válcovou hlavou DIN 912-M8x25 (0.0.610.71).
Upevňovací sada 8 6–8 mm se šroubem s válcovou hlavou M8 (0.0.684.91) se používá k vytvoření šroubového spoje s drážkou Line 8.
Rychlejší práce – otočná kola tohoto pojízdného dílenského vozíku usnadňují manévrování. Robustní pracovní deska z bukové překližky o tloušťce 20 mm poskytuje prostor potřebný pro efektivní práci. Veškeré potřebné nářadí a materiál můžete mít na dosah. Spodní police lze nastavit do libovolné výšky.
PDF
CAD
Seznam dílů
Použití
Rám stroje s tříosou manipulací – kat. č. EX-01072
Tento stabilní rám stroje drží pevně pohromadě pomocí úhlových konzol a stojanů, i když je vystaven častým a rychlým pohybům ve třech prostorových směrech.
Tento stabilní rám stroje drží pevně pohromadě pomocí úhlových konzol a stojanů, i když je vystaven častým a rychlým pohybům ve třech prostorových směrech. Vysoce přesná lineární jednotka KLE ovládá pohyb po ose X, zatímco válečkové vedení 8 D10 poháněné ozubeným řemenem posouvá rám podél osy Y. O pohyb podél osy Z se stará vysokopevnostní hřebenové vedení.
PDF
CAD
Seznam dílů
Projektová
Adap. deska pro kola/nožky 8 80x80 M10, černý odstín
0.0.440.72
Klasifikace
Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
customs tariff number
79070000
kategorie
Vyhledávání kontaktu
Najít nejbližší kontakt
Choose a state
Please choose a state to see a suitable distributor