Svěrný profil-plechový pásek 8 30x0,15 E, nerez
0.0.440.49

Svěrný profil-plechový pásek 8 30x0,15 E, nerez

0.0.440.49

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/44049
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 role à 20 m
≥1
on application
přířez max. 20 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Svěrný profil-plechový pásek 8 30x0,15 E, nerez
0.0.440.49

Vlastnosti

Line
Line 8
Materiál
Ocel
Vlastnost
nerez
Dodací jednotka
přířez max. 20 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 35 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Svěrný profil-plechový pásek 8 30x0,15 E, nerez
0.0.440.49

Detaily

Systém svěrných profilů E je vhodný pro snadnou a rychlou konstrukci rámů pro ochranné kryty a oplocení. Do profilů s optimalizovanou hmotností se vsune nerezový ocelový plech, který bezpečně zajistí různé plošné výplně proti vytažení z drážky. Zajištění resp. upnutí výplní zvyšuje celkovou pevnost rámu.
Spojení profilů se provede pomocí spojek svěrných profilů.
Pro zavěšení rámů ze svěrných profilů E se použijí závěsy pro svěrné profily E, které se vsadí do rohových spojek svěrných profilů.
Svěrný profil-plechový pásek 8 30x0,15 E, nerez
0.0.440.49

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 6.0.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
eCl@ss 8.0
23089106
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
customs tariff number
72202081