Lišta Al do drážky pro samořezné šrouby 6, přírodní odstín
0.0.439.17

Lišta Al do drážky pro samořezné šrouby 6, přírodní odstín

0.0.439.17

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/43917
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
přířez max. 2 000 mm
≥1
on application
1 kus à 2 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Klasifikace
Lišta Al do drážky pro samořezné šrouby 6, přírodní odstín
0.0.439.17

Vlastnosti

Line
Line 6
Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín
Dodací jednotka
přířez max. 2 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 66 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Lišta Al do drážky pro samořezné šrouby 6, přírodní odstín
0.0.439.17

Detaily

Hliníkové lišty do drážky pro samořezné šrouby jsou upínací prvky, které jsou určeny k dodatečné montáži do stávající konstrukce.
Lišty do drážky pro samořezné šrouby se vtlačí seshora do drážky profilu a slouží jako kanálek pro zašroubování samořezných šroubů na libovolné pozici.
Příklad upevnění kanálového profilu pomocí lišty do drážky 8 a samořezných šroubů DIN 7981 St 4,2x13.
Nezbytná délka šroubu L se musí zvolit s ohledem na tloušťku připojovaného dílu s.
Lišta Al do drážky pro samořezné šrouby 6, přírodní odstín
0.0.439.17

Příslušenství / služby

Profilové řezání pilou, malé průřezy
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.026.30
Lišta Al do drážky pro samořezné šrouby 6, přírodní odstín
0.0.439.17

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
customs tariff number
76042990