Dvojitý pant 5 PA, černý odstín
0.0.437.33

Dvojitý pant 5 PA, černý odstín

0.0.437.33

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/43733
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
1 kus
≥1
on application

on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Klasifikace
Dvojitý pant 5 PA, černý odstín
0.0.437.33

Vlastnosti

Line
Line 5
Materiál
PA-GF
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Hmotnost
m = 10 g
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Max. síla
Fmax. = 50 N
Dvojitý pant 5 PA, černý odstín
0.0.437.33

Detaily

nelze vysadit
Dvojité panty 5 PA lze použít pouze u profilů šířky 20 mm v Line 5.
Panty PA mají pojistku proti pootočení, která zapadne do drážky profilu. Pro připevnění plošných výplní se musí provrtat.
Dvojitý pant 5 PA, černý odstín
0.0.437.33

Příslušenství / služby

Sada spojovací 5 2-4mm se zápustným šroubem M5
Dodací jednotka
1 sada
Č. výrobku
0.0.680.92
Dvojitý pant 5 PA, černý odstín
0.0.437.33

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 8.0
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
customs tariff number
39269097