Otěruvzdorná lišta 5 ESD, černý odstín
0.0.437.27

Otěruvzdorná lišta 5 ESD, černý odstín

0.0.437.27

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/43727
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
přířez max. 2 000 mm
≥1
on application
1 kus à 2 000 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Klasifikace
Otěruvzdorná lišta 5 ESD, černý odstín
0.0.437.27

Vlastnosti

Line
Line 5
Materiál
PE-UHMW
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
1 kus à 2 000 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 49 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Otěruvzdorná lišta 5 ESD, černý odstín
0.0.437.27

Detaily

Otěruvzdorné lišty slouží jako kluzný prvek např. při dopravě zboží resp. technologických podložek s obrobky.
Mohou se vložit do drážek profilů, jsou odolné proti opotřebení a mají nízký koeficient smykového tření.
Dovolené zatížení otěruvzdorných lišt je 2N/mm2.
Antistatická úprava otěruvzdorných lišt brání vytváření elektrostatického náboje na přepravovaném zboží v důsledku tření.
Otěruvzdorné lišty se mohou dodatečně použít i jako dorazové nebo vodicí lišty nebo jako dosedací plochy např. v regálech u křehkého zboží.
Otěruvzdorná lišta 5 ESD, černý odstín
0.0.437.27

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
customs tariff number
39161000