Madlo-krycí profil 5 20x4, černý odstín
0.0.437.03

Madlo-krycí profil 5 20x4, černý odstín

0.0.437.03

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/43703
Speciální funkce:
item výrobky mají rozdílné standardní rozměry a s nimi spojený systém drážek. Profily typu Line 5, 6, 8, 10 a 12 potřebují příslušné velikosti spojovacích prvků. Profily typu Line X obsahují systém drážek typu Line 8 a mají speciální, rovný povrch s minimálním poloměrem oblouku, díky kterému jsou ideální pro utěsněné stavby.
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
přířez max. 20 mm
≥1
on application
1 role à 20 m
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Příslušenství
  • Aplikace
  • Klasifikace
Madlo-krycí profil 5 20x4, černý odstín
0.0.437.03

Vlastnosti

Line
Line 5
Materiál
TPE
Vlastnost
černý odstín
Dodací jednotka
přířez max. 20 mm
Hmotnost, spec. Délka
m = 78.2 g/m
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Tvrdost
73 Sh A
Madlo-krycí profil 5 20x4, černý odstín
0.0.437.03

Detaily

tvrdost 73 Shore A
odolné proti oleji, vodě a UV záření
Pomocí krycích profilů madel lze vytvářet z profilů konstrukční řady 5 nebo 6 madla libovolných velikostí.
Koncové krytky madla se zašroubují pomocí šroubů se zápustnou hlavou DIN 7991 do dutiny profilu.
Uchopovací lišty 6 se používají zejména pro těžké dveře apod.
Přerušení krycího profilu madla u pravoúhlého spojení profilů.
Možnost upnutí skrze standardní nebo univerzální spoj.
Možnost upevnění z vnitřní strany dveří pomocí drážkové matice St a průchozího šroubu s půlkulatou hlavou ISO 7380.
Madlo-krycí profil 5 20x4, černý odstín
0.0.437.03

Příslušenství / služby

Madlo-koncová krytka 5 D28, černý odstín
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.437.06

Použití

Transportní vozík – kat. č. EX-01011

Flexibilní, přizpůsobitelný vozík pro přepravu materiálů.

Více informací
PDF CAD Seznam dílů
Madlo-krycí profil 5 20x4, černý odstín
0.0.437.03

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 7.1
23210303
eCl@ss 8.0
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
customs tariff number
39162000