Pletivo Al 4x30x30, přírodní odstín eloxu
0.0.436.94

Pletivo Al 4x30x30, přírodní odstín eloxu

0.0.436.94

Zobrazit údaje CAD Přidat do seznamu k porovnávání Porovnat výrobky https://cz-product.item24.com/cs/directlink/pro/43694
Speciální funkce:
Komponenty, které vyhovují RoHS, neobsahují žádné nebezpečné látky, jako jsou např. olovo nebo kadmium. Směrnice 2002/95/ES (RoHS 1) omezuje používání určitých látek v elektronických zařízeních a komponentech. Ty zahrnují baterie atd.
Všechny látky jsou zaregistrovány v souladu s nařízením REACH. REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemikálií) zaručuje, že uživatelé mají přesné informace o typu a vlastnostech provozního materiálu, maziv atd., se kterými se mohou dostat do kontaktu.
Tyto komponenty jsou chráněny proti elektrostatickým výbojům. Statické výboje mohou poškodit elektrické komponenty. Elektrostatické citlivé součástky bezpečně rozptýlí rozdíly napětí.
Dodací jednotka
Měrný limit
Cena
přířez max. 2 970x1 780 mm
≥1
on application
1 kus cca 3 000x1 810 mm
≥1
on application

on application on application

Více informací o produktu

  • Vlastnosti
  • Detaily
  • Služby
  • Klasifikace
Pletivo Al 4x30x30, přírodní odstín eloxu
0.0.436.94

Vlastnosti

Materiál
Al, eloxování
Vlastnost
přírodní odstín eloxu
Dodací jednotka
1 kus cca 3 000x1 810 mm
Hmotnost, spec. Povrch
m = 2.10 kg/m2
ESD
Bezpečné z hlediska ESD = Ano
Délka, jmenovitá
L = 3000 mm
Pletivo Al 4x30x30, přírodní odstín eloxu
0.0.436.94

Detaily

minimální šířka přířezu 150 mm
Pletiva jsou vhodná pro ochranná oplocení a oddělení prostor zejména ve spojení se svěrnými profily. Díky eloxovaným hliníkovým drátům lze pletivo použít v interiérech i exteriérech.

Instrukce pro přířez ocelového pletiva Al:
V závislosti na chování materiálu se při dělení pohybují tolerance přířezu v toleranční třídě c podle DIN ISO 2768.
Pletivo Al 4x30x30, přírodní odstín eloxu
0.0.436.94

Příslušenství / služby

Řez plošných výplní kategorie 4
Dodací jednotka
1 kus
Č. výrobku
0.0.475.51
Pletivo Al 4x30x30, přírodní odstín eloxu
0.0.436.94

Klasifikace

Klasifikace jsou rozsáhlé průmyslové normy o údajích produktů, které se kromě jiného používají na podporu strukturovaných zpracování v ERP a systémech elektronického obchodu. Potřebujete klasifikační údaje všech produktů pro váš systém elektronického obstarávání? V takovém případě nás neváhejte kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35020203
eCl@ss 4.1
35020203
eCl@ss 5.0
35020203
eCl@ss 5.1
35020203
eCl@ss 6.0.1
35020203
eCl@ss 7.1
35020203
eCl@ss 8.0
35020203
UNSPSC 7.0
30103203
UNSPSC 9.0
30103203
customs tariff number
76169100